17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルデクセルフレックス 男女共用レングスアジャストチノ VE387下

ベルデクセルフレックス 男女共用レングスアジャストチノ VE387下

通常単価(税別)
8,7319,184
税込単価
9,60410,102
通常出荷日:1日目~6日目

究極の動きやすさを追求し、裾上げ調節可能なレングスアジャスト機能をプラスした作業服。【特長】・色がネイ...

詳細を確認
  • 商品分類
    ズボン
  • 色(系統)
  • 季節
    秋冬
  • 仕様
    男女兼用
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル80% 綿20% ストレッチツイル ファスナー/樹脂 ボタン/樹脂 (左後ポケット) マジックテープ (カーゴポケット) レングスアジャスト (裾上げ4段階調節機能付き)
  • 内容量
    1着
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベルデクセル男女共用レングスアジャストチノVE387下の外形図と仕様

ベルデクセル男女共用レングスアジャストチノVE387下の外形図

ベルデクセル男女共用レングスアジャストチノVE387下の外形図

(単位:cm)

サイズ対応ウエスト股下
SSS55~6278
SS62~7078
S70~7578
M75~8082
L80~8582
LL85~9082
3L90~9582
4L95~10582
5L105~11582
  • 素材・材質:ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル・ファスナー/樹脂・ボタン/樹脂(左後ポケット)・マジックテープ(カーゴポケット)・レングスアジャスト(裾上げ4段階調節機能付き)
  • サイズ:SSS、SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L
  • 色:ネイビー
  • 規格:帯電防止作業服JIS適合品
  • ポケット位置:左右脇ポケット、左右後ろポケット

サイズ補足

ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。 ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍にする。 股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。 太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾の2倍。 総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。

ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。
ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍にする。
股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。
太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾の2倍。
総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。

この商品の特長

レングスアジャスト(裾上げ4段階調節)「意匠登録済」/着用者の股下に合わせて裾上げが出来る4段階調節ホック付きで、大手飲食チェーンなど、スタッフの入れ替えが早い職場にお勧めで、男女共用のパンツの上、裾上げ調節ができるため、丈詰めの時間と経費を節約でき在庫管理がラクで、女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせ丈を可変調節できる。

レングスアジャスト(裾上げ4段階調節)「意匠登録済」/着用者の股下に合わせて裾上げが出来る4段階調節ホック付きで、大手飲食チェーンなど、スタッフの入れ替えが早い職場にお勧めで、男女共用のパンツの上、裾上げ調節ができるため、丈詰めの時間と経費を節約でき在庫管理がラクで、女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせ丈を可変調節できる。

しゃがんでも着くずれしない/後腰部:イージーフレックス仕様/特許取得済、意匠登録済後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズにし、また、従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減する。

しゃがんでも着くずれしない/後腰部:イージーフレックス仕様/特許取得済、意匠登録済後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズにし、また、従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減する。

股部:新立体裁断構造(フル開脚仕様)/「特許取得済」開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができる。

股部:新立体裁断構造(フル開脚仕様)/「特許取得済」開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができる。

使用例。

使用例。

この商品の使用上の注意

  • ※ 裾上げする際の注意事項:このパンツは立体裁断構造を採用しているため、股下寸法の計測位置が通常とは異なります。
  • ※ 綿製品を扱う際に、綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
SSS
4548890147987
1着
1個
SS
4548890147994
1着
1個
S
4548890148007
1着
1個
M
4548890148014
1着
1個
L
4548890148021
1着
1個
LL
4548890148038
1着
1個
3L
4548890148045
1着
1個
4L
4548890148052
1着
4個
5L
4548890148069
1着
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,909
( 9,800 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
9,184
( 10,102 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
8,731
( 9,604 )
6日目
8,731
( 9,604 )
6日目

詳細情報

基本情報

究極の動きやすさを追求し、裾上げ調節可能なレングスアジャスト機能をプラスした作業服。
【特長】
・色がネイビーで展開し、ポケット位置が左右脇ポケット、左右後ろポケットに付いている。
・レングスアジャスト(裾上げ4段階調節)の採用で、着用者の股下に合わせて裾上げが出来る。
・男女共用のパンツの上、裾上げ調節ができるため、丈詰めの時間と経費を節約でき在庫管理がラク。
・腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがスムーズなイージーフレックス仕様。
・マチを股下部分に入れることで開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し快適に作業を行うことができる。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業着として利用可能。
・大手飲食チェーンなど、スタッフの入れ替えが早い職場に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルデクセルフレックス 男女共用レングスアジャストチノ VE387下のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯時の注意点はありますか?
A
洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセルフレックス 男女共用レングスアジャストチノ VE387下
防寒コート(フード付) 7200シリーズ
スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)
G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)
AZ-10752 カストロパンツ
メーカーミドリ安全自重堂GLADIATORGLADIATORアイトス
通常価格8,731-6,012 -2,9802,9805,825 -
通常出荷日1日目〜5日目〜3日目3日目4日目
商品分類ズボンその他ズボンズボンズボン
色(系統)
季節秋冬秋冬秋冬秋冬秋冬
仕様男女兼用男性用男性用男性用男性用
帯電防止素材ありなしなしなしなし

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング