17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルデクセルフレックス 男女兼用長袖シャツ VES267上

ベルデクセルフレックス 男女兼用長袖シャツ VES267上

通常単価(税別)
7,354
税込単価
8,089
通常出荷日:6日目

究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。【特長】・色がネイビーで展開している先端機能を搭載した長袖...

詳細を確認
  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男女兼用
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル65%、綿35% バーバリー ボタン/樹脂 マジックテープ(胸ポケット、カフス)
  • 内容量
    1着
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベルデクセルフレックス男女兼用長袖シャツVES267上の外形図と仕様について

ベルデクセルフレックス男女兼用長袖シャツVES267上の外形図

ベルデクセルフレックス男女兼用長袖シャツVES267上の外形図

 

(単位:cm)

 

サイズSSSMLLL3L4L5L
着丈7175778082828484
肩巾4143444648505254
胸回り100104108112116122128134
袖丈5254565860616262
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35%、サマーツイル(薄地)、ボタン/樹脂、マジックテープ(胸ポケット、カフス)
  • サイズ:SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L
  • 色:ネイビー
  • 規格:帯電防止作業服JIS適合品
  • ポケット位置:左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左袖ペン挿し

サイズ補足

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。 胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。 袖丈/肩先から袖口までの寸法。 裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。 着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。
胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

この商品の特長

立体裁断構造/人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段にアップし、腕を上げた時の引きつれがなくなる。

立体裁断構造/人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段にアップし、腕を上げた時の引きつれがなくなる。

脇エアレーション機能/衣服内にこもった空気を循環させるスリットを設けている。

脇エアレーション機能/衣服内にこもった空気を循環させるスリットを設けている。

傷つけ防止:ベルクロ仕様/各部位の調節はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がない。

傷つけ防止:ベルクロ仕様/各部位の調節はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がない。

オリジナルネーム:カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

オリジナルネーム:カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

この商品の使用上の注意

  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
  • ※ 綿製品を扱う際に、綿高混率の素材の特長として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
SS
4979058927514
1着
2個
S
4979058927521
1着
2個
M
4979058927538
1着
2個
L
4979058927545
1着
2個
LL
4979058927552
1着
2個
3L
4979058927569
1着
2個
4L
4979058927576
1着
2個
5L
4979058927583
1着
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,354
( 8,089 )
6日目
7,354
( 8,089 )
6日目
7,354
( 8,089 )
6日目
7,354
( 8,089 )
6日目
7,354
( 8,089 )
6日目
7,354
( 8,089 )
6日目
7,354
( 8,089 )
6日目
7,354
( 8,089 )
6日目

詳細情報

基本情報

究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。
【特長】
・色がネイビーで展開している先端機能を搭載した長袖シャツ。
・左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左袖ペン挿しが付いている。
・人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段にアップ。
・腕を上げた時の引きつれがない。
・衣服内にこもった空気を循環させるスリット入りの脇エアレーション機能の採用。
・各部位の調節はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がない。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルデクセルフレックス 男女兼用長袖シャツ VES267上のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯時の注意点はありますか?
A
洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセルフレックス 男女兼用長袖シャツ VES267上
AZ-7610 長袖ダンガリーシャツ(男女兼用)
長袖つなぎ服 ネイビーブルー
長袖つなぎ服 ブラック
長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー
長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー
メーカーミドリ安全アイトスAUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)
通常価格7,3545,702 -6,0226,022 -9,580 -9,580 -
通常出荷日6日目4日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品分類ワークシャツTシャツツナギツナギツナギツナギ
色(系統)
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
仕様男女兼用男女兼用男性用男性用男性用男性用
帯電防止素材ありなしなしなしありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング