17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルデクセルフレックス T/C帯電防止ツナギ服 VE413 3118100904

ベルデクセルフレックス T/C帯電防止ツナギ服 VE413

通常単価(税別)
13,871
税込単価
15,258
通常出荷日:1日目

色がブルーで展開している綿100%の帯電防止タイプのツナギの作業服。【特長】・左右胸ポケット(左胸ペン...

詳細を確認
  • 商品分類
    ツナギ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    ブルー
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル65%、綿35% ツイル ファスナー/樹脂 マジックテープ (前立て、胸ポケット、カフス、ベルト部)
  • 内容量
    1着

型番:

3118100904
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベルデクセルフレックスT/C帯電防止ツナギ服VE413の外形図と仕様

ベルデクセルフレックスT/C帯電防止ツナギ服VE413の外形図

ベルデクセルフレックスT/C帯電防止ツナギ服VE413の外形図

(単位:cm)

サイズSMLLL3L4L5L
総丈144150156162168174180
肩幅45474951535557
胸回り108112116120124130136
腰回り 778185899399105
袖丈 54.556.558.560.562.563.563.5
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35%、ツイル・ファスナー/樹脂・マジックテープ(前立て、胸ポケット、カフス、ベルト部)
  • サイズ:S、M、L、LL、3L、4L、5L
  • 色:ブルー
  • 規格:帯電防止作業服JIS適合品
  • ポケット位置:左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左右後ろポケット、左袖ペン挿し

サイズ補足

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。 胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。 袖丈/肩先から袖口までの寸法。 裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。 着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。
胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。 ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍にする。 股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。 太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾の2倍。 総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。

ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。
ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍にする。
股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。
太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾の2倍。
総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。

この商品の特長

袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/「特許出願中」「意匠出願中」/独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポートし、360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/「特許出願中」「意匠出願中」/独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポートし、360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

後腰部:アクティブリッジ/後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズ。

後腰部:アクティブリッジ/後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズ。 

股部:新立体裁断構造(フル開脚仕様)/「特許取得済」/開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることで、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができる。

股部:新立体裁断構造(フル開脚仕様)/「特許取得済」/開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることで、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができる。

この商品の使用上の注意

  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
  • ※ 綿製品を扱う際に、綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。

3118100904の仕様・寸法情報

商品分類
ツナギ
色(系統)
袖形状
長袖
帯電防止素材
あり
JIS規格適合品
サイズ
M
詳細カラー
ブルー
JANコード
4548890148083
質量(g)
500
材質
ポリエステル65%、綿35% ツイル ファスナー/樹脂 マジックテープ (前立て、胸ポケット、カフス、ベルト部)
内容量
1着
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3118100904

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
M
4548890148083
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,871
( 15,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

色がブルーで展開している綿100%の帯電防止タイプのツナギの作業服。
【特長】
・左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左右後ろポケット、左袖ペン挿しが付いている。
・袖部新立体裁断構造(360度回転仕様)の採用で上挙運動、内旋運動、腕の旋回運動をもサポート。
・360度すべてにおいてストレスのない動きが実現。
・後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズになるアクティブリッジを搭載。
・マチを股下部分に入れることで開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができる。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業着として利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルデクセルフレックス T/C帯電防止ツナギ服 VE413の型番3118100904のページです。 型番3118100904に関する仕様情報を記載しております。
ベルデクセルフレックス T/C帯電防止ツナギ服 VE413のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯時の注意点はありますか?
A
洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセルフレックス T/C帯電防止ツナギ服 VE413
塗装服
ポケット付塗装服
塗装服(上下セット)
撥水不織布つなぎ
危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエロー
メーカーミドリ安全Big RunBig Runアズワンコーコス信岡コーコス信岡
通常価格13,8712,867 -3,0282,335 -7056,447
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目3日目1日目
商品分類ツナギヤッケヤッケその他ツナギジャケット
色(系統)
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
帯電防止素材ありなしなしなしなしなし
JIS規格適合品×××××

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング