17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES252上

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES252上

通常単価(税別)
9,982
税込単価
10,980
通常出荷日:6日目

究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。【特長】・色がライトブルーとネイビーの2色で展開している消...

詳細を確認
  • 商品分類
    ジャケット
  • 季節
    春夏
  • 袖形状
    長袖
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    ライトブルーXネイビー
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル65% 綿35% バーバリー ファスナー/樹脂 ドットボタン/前立て マジックテープ (胸ポケット、カフス)
  • 内容量
    1着
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベルデクセル長袖ブルゾンVES252上の外形図と仕様について

ベルデクセル長袖ブルゾンVES252上の外形図

ベルデクセル長袖ブルゾンVES252上の外形図

(単位:cm)

サイズ着丈肩巾胸回り半袖丈長袖丈
SS584510621.551
S584711022.553
M61481142455
L64501182557
LL67521222659
3L70541282660
4L73561342660
5L73581402660
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35% サマーツイル(薄地)・ファスナー/樹脂・ドットボタン/前立て・マジックテープ(胸ポケットカフス)
  • サイズ:SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L
  • 色:ライトブルー×ネイビー
  • 規格:帯電防止作業服JIS適合品
  • 消臭テープ入り
  • ポケット位置:左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケット

サイズ補足

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。 胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。 袖丈/肩先から袖口までの寸法。 裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。 着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

肩巾/左右の袖付け縫い目の寸法で襟付け根中心を通るように測定する。
胸回り/左右の脇の下部分を直線で結んだ寸法の2倍。
袖丈/肩先から袖口までの寸法。
裄丈(ゆきたけ)/襟中心から、肩、袖折り山に沿って袖口までの長さ。
着丈/後ろ襟ぐりの中央から裾までを測る。

この商品の特長について

袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/「意匠登録済」/独自の裁断構造を採用したことで、上拳運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポートし、360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

袖部:新立体裁断構造(360度回転仕様)/「意匠登録済」/独自の裁断構造を採用したことで、上拳運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポートし、360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。

脇エアレーション/衣服内にこもった空気を循環させるスリットを設けている。

脇エアレーション/衣服内にこもった空気を循環させるスリットを設けている。

傷つけ防止ベルクロ仕様/カフスの調節はベルクロ仕様にしているため突起物による傷つけの心配がない。

傷つけ防止ベルクロ仕様/カフスの調節はベルクロ仕様にしているため突起物による傷つけの心配がない。

内ポケット/収納に便利な内ポケット付。

内ポケット/収納に便利な内ポケット付。

背中エアレーション機能/上半身にこもった熱気を体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けている。

背中エアレーション機能/上半身にこもった熱気を体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けている。

オリジナル・ネーム、カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

オリジナル・ネーム、カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

この商品の使用上の注意

  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
  • ※ 綿製品を取り扱う際は、綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
SS
4548890117652
1着
1個
M
4548890117676
1着
1個
L
4548890117683
1着
1個
LL
4548890117690
1着
1個
3L
4548890117706
1着
1個
4L
4548890117713
1着
1個
5L
4548890117720
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,982
( 10,980 )
6日目
9,982
( 10,980 )
6日目
9,982
( 10,980 )
6日目
9,982
( 10,980 )
6日目
9,982
( 10,980 )
6日目
9,982
( 10,980 )
6日目
9,982
( 10,980 )
6日目

詳細情報

基本情報

究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。
【特長】
・色がライトブルーとネイビーの2色で展開している消臭テープ入りの長袖ブルゾン。
・左右胸ポケット、右胸ダブルポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し、左胸内ポケットが付いている。
・袖部新立体裁断構造(360度回転仕様)の採用で、上拳運動、内旋運動、腕の旋回運動をサポート。
・360度すべてにおいてストレスのない動きを実現。
・カフスの調節はベルクロ仕様にしているので、突起物による傷つけの心配がない。
・収納に便利な内ポケット付。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時に作業服として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES252上のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯時の注意点はありますか?
A
洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES252上
ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES259上
ベルデクセルフレックス 長袖ブルゾン VES251上
ベルデクセルフレックス 半袖ペアブルゾン VES51上
混紡 ペア長袖ブルゾン上
自重堂 長袖ブルゾン
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全自重堂
通常価格9,98210,17010,1709,9076,115 -5,304 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目
商品分類ジャケットジャケットジャケットポロシャツジャケットジャケット
季節春夏春夏春夏春夏春夏春夏
袖形状長袖長袖長袖半袖長袖長袖
帯電防止素材ありありありありありなし
JIS規格適合品×

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング