17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルデクセル イージーフレックスカーゴパンツ VES59C下

ベルデクセル イージーフレックスカーゴパンツ VES59C下

通常単価(税別)
9,457特別価格
税込単価
10,403特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。【特長】・色がチャコールで展開している消臭テープ入りのイー...

詳細を確認
  • 商品分類
    ズボン
  • 色(系統)
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    チャコール
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル65% 綿35% サマーツイル ファスナー/樹脂 ボタン/樹脂(左後ポケット) マジックテープ(カーゴポケット)
  • 内容量
    1着
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベルデクセルイージーフレックスカーゴパンツVES59C下の外形図と仕様について

ベルデクセルイージーフレックスカーゴパンツVES59C下の外形図

ベルデクセルイージーフレックスカーゴパンツVES59C下の外形図

(単位:cm)

サイズSMLLL3L4L5L
対応ウエスト70-7575-8080-8585-9090-9595-105105-115
股下80808080808080
  • 素材・材質:ポリエステル65%、綿35%、サマーツイル・ファスナー/樹脂・ボタン/樹脂(左後ポケット)・マジックテープ(カーゴポケット)
  • サイズ:S、M、L、LL、3L、4L、5L
  • 色:チャコール
  • 規格:帯電防止作業服JIS適合品

サイズ補足

ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。 ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍にする。 股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。 太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾の2倍。 総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。

ウエスト/腰ベルト部分の長さの2倍。
ヒップ/腰の1番大きな部分をまっすぐ測り2倍にする。
股下/内股に沿って股下中央から裾まで測る。
太もも回り/股下から5cm下がった部分の巾の2倍。
総丈/ウエストベルトの上から裾まで測る。

この商品の特長について

カラビナループ/カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっている。

カラビナループ/カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっている。

後腰部:イージーフレックス仕様/「特許取得済」「意匠登録済」/後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズ。

後腰部:イージーフレックス仕様/「特許取得済」「意匠登録済」/後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズ。

股部:新立体裁断構造(フル開脚仕様)/「特許取得済」/開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができる。

股部:新立体裁断構造(フル開脚仕様)/「特許取得済」/開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができる。

パンツ脇エアレーション/パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けている。

パンツ脇エアレーション/パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けている。

オリジナル・ネーム、カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

オリジナル・ネーム、カーボンオフセット/高いコストパフォーマンスに加え、帯電防止性もプラス。

この商品の使用上の注意

  • ※ 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

裾上げする際

※このパンツは立体裁断構造を採用しているため、股下寸法の計測位置が通常とは異なります。

※このパンツは立体裁断構造を採用しているため、股下寸法の計測位置が通常とは異なります。

例)男子スラックスを75cmに裾上げしたい時。 ※VERDEXCELは開脚をしやすくするため、股部分に立体裁断構造を採用しております。そのため、股下寸法を測るガイド線がありません。股下寸法(男子80cm、女子78cm)を基に裾上げ寸法を割り出してください。

例)男子スラックスを75cmに裾上げしたい時。
※VERDEXCELは開脚をしやすくするため、股部分に立体裁断構造を採用しております。そのため、股下寸法を測るガイド線がありません。股下寸法(男子80cm、女子78cm)を基に裾上げ寸法を割り出してください。

綿製品を取り扱う際

※綿高混率の素材の特徴として、肌触りが良い、吸水性が良い、汚れが落ちやすいなどの衣服の素材として適した特性がある反面、デメリットとして、皺になりやすい、縮みやすい、染料の色が落ちやすいなどの特性があります。特に洗濯時の洗濯方法、乾燥方法によっては、これらのデメリット特性を誘引することが考えられますので十分ご注意下さい。具体的には、洗濯ネットを使う、お湯を使わない、乾燥機を使わない、陰干しをする、あるいは予め大き目のサイズを選ぶなどのご配慮をお願い致します。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
M
4979058947673
1着
1個
LL
4979058947697
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4578,596
( 9,456 )
6日目
9,4578,596
( 9,456 )
6日目

詳細情報

基本情報

究極の動きやすさを実現した男女兼用の作業服。
【特長】
・色がチャコールで展開している消臭テープ入りのイージーカーゴパンツ。
・左右脇ポケット、左右後ろポケット、左右カーゴポケットが付いている。
・カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっている。
・後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きがスムーズになった。
・マチを股下部分に入れることで開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し快適に作業を行うことができる。
・パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットのエアレーション設定。
【用途】
・シンプルなので、様々な作業時の作業服として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルデクセル イージーフレックスカーゴパンツ VES59C下のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯時の注意点はありますか?
A
洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセル イージーフレックスカーゴパンツ VES59C下
ベルデクセル イージーフレックスカーゴパンツ VES57C下
ベルデクセル 夏イージーフレックスパンツ VES57下
ベルデクセル 夏イージーフレックスパンツ VES53下
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格9,4579,4578,6858,685
通常出荷日6日目6日目6日目6日目
商品分類ズボンズボンズボンズボン
色(系統)
帯電防止素材ありありありあり
JIS規格適合品
詳細カラーチャコールネイビーネイビーロイヤルブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング