17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スーパー肉厚ビーカー
柴田科学
両手付ビーカー
東京硝子器械
空間線量計 DC-100
アズワン
両手付きビーカー PTFE

両手付きビーカー PTFE

通常単価(税別)
56,328135,447
税込単価
61,961148,992
通常出荷日:6日目

PTFE手付ビーカーは、取っ手をPFAで溶接しています。原則として2L、3L、5Lは両手付加工になって...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

外径

(mm)

高さ

(mm)

TGKコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
2000
132
198
0803173603
約960
1個
1個
3000
165
200
0803173604
約1750
1個
1個
5000
184
250
0803173605
約2540
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,328
( 61,961 )
6日目
119,969
( 131,966 )
6日目
135,447
( 148,992 )
6日目

詳細情報

基本情報

PTFE手付ビーカーは、取っ手をPFAで溶接しています。
原則として2L、3L、5Lは両手付加工になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両手付きビーカー PTFEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両手付きビーカー PTFE
手付きビーカー PTFE
PFA手付きビーカー
両手付ビーカー
PTFEヒータブルビーカー
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
メーカーフロン工業フロン工業アズワン東京硝子器械サンプラテックアズワン
通常価格56,328-24,485 -12,068 -3,088 -14,3171,741 -
通常出荷日6日目6日目〜1日目8日目19日目1日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
材質PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ふっ素樹脂(PFA)PE (ポリエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング