17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製ライナー付き布帽子 トップキャップ(TOP CAP) TOPCAP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

樹脂製ライナー付き布帽子 トップキャップ(TOP CAP)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TOPCAP

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高い耐貫通性・衝撃吸収性の高い高性能樹脂ライナーを内蔵した軽作業用布帽子。
【特長】
・高性能樹脂ライナーで高い耐貫通性・衝撃吸収性を実現。
・ひさし部は64mm。
・バンブキャプ欧州規格適合品。
※使用状況や保管状況により変色・褐色する場合があります。
【用途】
・飛来・落下物や墜落の恐れのない作業環境でも、危険から頭部を守るのに最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
ネイビーブルー
頭囲(mm)
580~620
質量(g)
218
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト