17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽作業帽バンブキャップ(PE樹脂製・通気孔付) ST-143-N
  • W-8 シロ
  • 内装

軽作業帽バンブキャップ(PE樹脂製・通気孔付) ST-143-N

通常単価(税別)
1,688
税込単価
1,857
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

頭部のムレを防止する通気孔付き軽作業帽。【特長】・作業現場や工場などでの、頭部の保護に役立つヘルメット...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

軽作業帽バンブキャップ(PE樹脂製・通気孔付) ST-143-N:関連画像

軽作業帽・乗車用安全帽

軽作業帽バンブキャップ(PE樹脂製・通気孔付) ST-143-N:関連画像

内装

帽子内の群れを軽減する通気孔付き。
機械の角などに衝突した時に頭部を守る、布帽子の代わりになる軽作業帽。

  • ※ 国家検定規格品を使用すべき環境では使えません。

製品仕様

カラー:ホワイト、イエロー、ブルー、グリーン、レッド
材質:ポリエチレン
寸法:276×212×146mm
質量:210g
付加機能:通気孔付

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
ダークブルー
1個
5個
グリーン
1個
5個
レッド
1個
5個
ホワイト
1個
1個
イエロー
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,688
( 1,857 )
6日目
1,688
( 1,857 )
7日目
1,688
( 1,857 )
9日目
1,688
( 1,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,688
( 1,857 )
9日目

詳細情報

基本情報

頭部のムレを防止する通気孔付き軽作業帽。
【特長】
・作業現場や工場などでの、頭部の保護に役立つヘルメット。
・通気孔付きで内部のムレを軽減可能。
【用途】
・自動車や電気製品等の工場などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽作業帽バンブキャップ(PE樹脂製・通気孔付) ST-143-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽作業帽バンブキャップ(PE樹脂製・通気孔付) ST-143-N
軽作業帽(PE樹脂製・通気孔付) ST#144-N
軽作業帽 バンプキャップ(PE樹脂製・通気孔付・EPA付) ST-143-EPA
軽作業帽(PE樹脂製・通気孔付) ST#144-EPA
軽作業帽(PE樹脂製・通気孔付・汗止めクロス付) ST#144-G
PE樹脂製 軽作業帽バンプキャップ
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格1,6882,8672,133 -3,4223,0635,191
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目6日目〜
商品タイプ野球帽タイプ野球帽タイプ野球帽タイプ野球帽タイプ野球帽タイプ野球帽タイプ
材質ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング