17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA) ST-1080-EPZ-EPA-W1
  • W-1 シロ
  • 内装

FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA)

通常単価(税別)
3,6973,586
税込単価
4,0673,945
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐熱性、耐候性に優れたFRP樹脂製の産業用ヘルメット。【特長】・通気孔付きでヘルメット内部のムレを軽減...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    MPタイプ
  • 材質
    FRP樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • サイズ
    フリー
  • 内装
    E型
  • かるメット
    対応
  • 溝付き
    未対応
  • EPA
  • 質量(g)
    360
  • 内容量
    1個

型番:

ST-1080-EPZ-EPA-W1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA):関連画像

外観

FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA):関連画像

内装 : E型(EPA)

FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA):関連画像

ライナー : 9-A2号

主な特長
衝撃を効果的に分散する球状シルエットが特徴的なMP型スタイル
頭部のムレを防止する通気孔付き
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地
材質 : FRP
寸法 : 264×223×159mm
質量 : 360g

ST-1080-EPZ-EPA-W1の仕様・寸法情報

商品タイプ
MPタイプ
ホワイト
材質
FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
サイズ
フリー
内装
E型
かるメット
対応
溝付き
未対応
EPA
質量(g)
360
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ST-1080-EPZ-EPA-W1

内容量

最小発注数量
ホワイト
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6973,586
( 3,945 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐候性に優れたFRP樹脂製の産業用ヘルメット。
【特長】
・通気孔付きでヘルメット内部のムレを軽減。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単。
・視野が広い伝統のスタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃がす球面構造。
【用途】
・飛来落下物用 / 墜落時保護用(ライナー付き)。
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA)の型番ST-1080-EPZ-EPA-W1のページです。 型番ST-1080-EPZ-EPA-W1に関する仕様情報を記載しております。
FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1080-EPZ(EPA)
FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#173-EPZ(EPA)
FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ
FRP樹脂製ヘルメット(通気孔付・衝撃吸収ライナー付) ST#1360-DPZ(EPA)
FRP樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#154-EPZ(EPA)
FRP樹脂製ヘルメット 小サイズ(衝撃吸収ライナー付) ST#198-EPZ(EPA)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格3,6973,5934,7614,5403,4694,396
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプMPタイプ野球帽タイプMPタイプ野球帽タイプ野球帽タイプMPタイプ
材質FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト