ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

建築・塗装養生用テープ KZ-21

建築・塗装養生用テープ KZ-21 J2100-PACK
通常単価(税別)
664
税込単価
730
通常出荷日:3日目

ポリエチレンクロス養生テープ。【特長】・カッター不要、手でカンタンに切れる養生テープ。・夏場の硬質塩ビ...

詳細を確認

型番:

J2100-PACK
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J2100-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.18
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
グリーン
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
JANコード
4904140781002
-
-

商品情報

製品仕様

ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤の構造

ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤の構造

屋内外の塗装養生に

屋内外の塗装養生に

品番厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
個装
(ビロー包装)
内装外装
J21000.1850251-30

型番リスト

表示件数
型番
J2100-PACK
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664
( 730 )
3日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレンクロス養生テープ。
【特長】
・カッター不要、手でカンタンに切れる養生テープ。
・夏場の硬質塩ビにも、のり残りがしにくいテープ用品。
・粗面にもしっかり接着。
【用途】
・屋内外の塗装養生用に。
・硬質塩ビシートなどの養生用に。
・屋内外の傷防止養生に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

建築・塗装養生用テープ KZ-21の型番J2100-PACKのページです。 型番J2100-PACKに関する仕様情報を記載しております。
建築・塗装養生用テープ KZ-21のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q防水性はありますか?
A
防水性はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築・塗装養生用テープ KZ-21
床養生用テープ KZ-22 緑
床養生用テープ KZ-23 白
養生用クロステープ 165養生用緑
養生用クロステープ 養生一番
パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ
メーカーnitomsnitomsnitoms菊水テープ菊水テープダイヤテックス
通常価格6645886864233641,143 -
通常出荷日3日目5日目5日目1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.180.130.170.1450.1170.16
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)252525252550
グリーングリーンホワイトグリーングリーンホワイト
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング