17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA) ST-141L-AZ-EPA-L-W3
  • W-3 シロ
  • 内装

PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)

通常単価(税別)
5,576
税込単価
6,134
通常出荷日:6日目

141型のひと回り大きいサイズの産業用ヘルメット。 【特長】 ・デザイン性のある頂部と側面の流れるよう...

詳細を確認

型番:

ST-141L-AZ-EPA-L-W3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

ST#141L-AZの外観

ST#141L-AZの外観

内装 A型(EPA - L)の外観

内装
A型(EPA - L)の外観

ライナー 16号

ライナー
16号

材質 : ポリカーボネート
検定区分 : 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 (使用電圧7,000V以下)
寸法 : 303×227×161mm
質量 : 460g

ST-141L-AZ-EPA-L-W3の仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
サイズ
フリー
内装
A型
かるメット
未対応
溝付き
未対応
EPA
EPA-L 特大型
質量(g)
460
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-141L-AZ-EPA-L-W3ST-141L-AZ-EPA-L-W3

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,576
( 6,134 )
6日目

詳細情報

基本情報

141型のひと回り大きいサイズの産業用ヘルメット。
【特長】
・デザイン性のある頂部と側面の流れるような形状が人気の前ひさしスタイル。
・通常よりもひと回り大きな帽体サイズの特大型。
・頭周56センチから65センチまでの範囲に対応。
【用途】
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止する。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)の型番ST-141L-AZ-EPA-L-W3のページです。 型番ST-141L-AZ-EPA-L-W3に関する仕様情報を記載しております。
PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#141L-AZ(EPA)
特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)
特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#150-AMZ(EPA)
FRP樹脂製ヘルメット 小サイズ(衝撃吸収ライナー付) ST#198-EPZ(EPA)
FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#192-DPZ(EPA)
FRP樹脂製 超かるヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#108B-EPZ(EPA)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格5,5766,6783,8114,3963,8816,959
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプMPタイプ野球帽タイプMPタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ポリカーボネート樹脂ABS樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング