17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE樹脂製ヘルメット(フルフェイスシールド面付・雨垂れ防止溝付)
  • W-8シロ
  • 内装

PE樹脂製ヘルメット(フルフェイスシールド面付・雨垂れ防止溝付)

通常単価(税別)
11,50512,536特別価格
税込単価
12,65613,790特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

耐薬品性に優れたポリエチレン樹脂製産業用のヘルメット。 【特長】 ・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

外観

外観

内装 : C型(EPA)

内装 : C型(EPA)

ライナー : P-14号

ライナー : P-14号

主な特長
帽体は薬品に強いポリエチレン製
シールド面は耐薬品特殊加工仕様
あご紐や内装を取り外さずにシールド面のみの交換が可能
必要最低限のパーツ交換ができるエコ設計
リリースボタンをつまむだけで、あご紐・内装が取り外せる簡単設計

  • ※ 薬品によってはシールド面の劣化を促進する恐れがあります。シールド面が白化してきたり、ツヤがなくなってきた場合には速やかに新しいシールド面と交換してください

材質 : ポリエチレン
寸法 : 292×223×161mm
質量 : 535g

付加機能:
溝付シールド付透明ひさし付
通気孔付二層構造IDカードホルダー

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
ホワイト
1個
1個
イエロー
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,53612,074
( 13,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,505
( 12,656 )
11日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れたポリエチレン樹脂製産業用のヘルメット。
【特長】
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・保護シールド面付で大切な目を保護。使用しない時はヘルメット内側に収納することができる。
・絶縁性能試験合格品(厚生労働省「絶縁用保護具等の規格」)。
【用途】
・飛来落下物用 / 墜落時保護用(ライナー付き) / 電気用(使用電圧7,000V以下)。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE樹脂製ヘルメット(フルフェイスシールド面付・雨垂れ防止溝付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE樹脂製ヘルメット(フルフェイスシールド面付・雨垂れ防止溝付)
FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)
PC樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)
FRP樹脂製ヘルメットSYF-S型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
PC樹脂製ヘルメット(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST-189-SH-EPA
FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所DICプラスチック谷沢製作所DICプラスチック
通常価格11,505-4,0944,2769,3039,7575,008
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目5日目6日目5日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ポリエチレン樹脂FRP樹脂ポリカーボネート樹脂FRP樹脂ポリカーボネート樹脂FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング