17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA
  • B-11 ブルー
  • 内装

エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA

通常単価(税別)
3,8105,443特別価格
税込単価
4,1915,987特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

軽量型の産業用ヘルメット。 【特長】 ・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    MPタイプ
  • 材質
    FRP樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • サイズ
    フリー
  • 内装
    J型
  • かるメット
    対応
  • 溝付き
    未対応
  • EPA
  • 質量(g)
    365
  • 内容量
    1個
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

エアライト ST#108-JPZの外観

エアライト ST#108-JPZの外観

イメージ図

イメージ図

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載

内装 J型(EPA)「エアライト」

内装
J型(EPA)「エアライト」

ライナー ハンモックと一体成形

ライナー
ハンモックと一体成形

材質 : 特殊FRP
検定区分 : 飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法 : 264×223×150mm
質量 : 365g

開発秘話

 

労働安全衛生規則に定められた「保護帽の規格」では、産業用ヘルメットとして「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の二種類が定められていますが、その両者の兼用ヘルメットは衝撃吸収能力が高いことから、現在では幅広い職種の多くの方に使われています。
「保護帽の規格」では墜落時保護用ヘルメットの構造要件として『帽体、衝撃吸収ライナー、あご紐を持つもの』とあり、衝撃吸収ライナーの材質は『発泡スチロール又はこれと同等以上の衝撃吸収性能を有するもの』と定められています。
この規格が公布された1975年以来、衝撃吸収ライナーは例外なく発泡スチロール製だったことから、「墜落時保護用ヘルメットは発泡スチロール入り」が、ヘルメットの常識となっていました。
確かに発泡スチロールは衝撃吸収材としてたいへん優れていますが、ヘルメットの帽体と人間の頭との間のごく狭い空間のほとんどを埋めてしまうため、通気性が悪くなり、ヘルメット内部の蒸れを生む大きな要因となります。
このため、比較的危険が大きい職場でありながら、飛来・落下物用から墜落時保護用への転換が従業員の反対にあって難航したり、自分のヘルメットから、衝撃吸収ライナーを勝手に外したりするようなケースもありました。
また、10年ほど前に、前頭部に通気孔を持つ、通気性に優れたヘルメットが開発されて人気を集めていますが、耐電性能がないために、その製品を使用することができない電気関係の職種の方からも、一日も早い、通気性の良い電気用ヘルメットの開発を求められておりました。
そこで、当社では2011年より、通気性の良い、発泡スチロールを用いない衝撃吸収ライナーの研究・開発を開始し、2014年7月、六角柱の衝撃吸収体(ブロックライナー)をプラスチック製の内装体に一体成形して衝撃吸収ライナーとした、従来にない新型内装「エアライト」を発売しました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

内容量

最小発注数量
ダークブルー
-
1個
1個
ブルー
-
1個
1個
その他
クリーム(C3)
1個
1個
グリーン
-
1個
1個
オレンジ
-
1個
1個
ホワイト
-
1個
1個
イエロー
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,810
( 4,191 )
6日目
5,4434,237
( 4,661 )
6日目
3,810
( 4,191 )
6日目
3,810
( 4,191 )
6日目
3,810
( 4,191 )
6日目
3,810
( 4,191 )
6日目
3,810
( 4,191 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽量型の産業用ヘルメット。
【特長】
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできる。
・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。
【用途】
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JPZ-EPA
エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-101-JPZ-EPA
エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA
エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-108-JMZ-EPA
FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-108J-SH-EPA
エアライトシリーズ PC樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-141-JZ-EPA
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格3,810-4,4474,4475,5759,8883,935
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプMPタイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプMPタイプアメリカンタイプ
材質FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング