17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

炭酸カルシウム入り(30%) ゴミ袋 45L HDPE NO843

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

炭酸カルシウム入り(30%) ゴミ袋 45L HDPE

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO843

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

オフィス、宿泊施設、病院施設などの小さなくずかごに最適!

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
[その他] 白半透明
容量(L)
45
サイズ(mm)
厚み0.035×ヨコ650×タテ800
外装サイズ(mm)
タテ355×ヨコ220
JANコード
4976797135415
注記
炭酸カルシウム配合ポリ袋
内容量
1袋(10枚)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト