17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 柄長(mm)

    ~mm
  • 柄径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

センターリーマ CF

センターリーマ CF
通常単価(税別)
3,04868,824
税込単価
3,35375,706
通常出荷日:3日目

【特長】全長が45~99mmで柄径が6~12mmのセンターリーマです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

全長

(mm)

刃数

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

柄長

(mm)

柄径

(mm)

先端径

(mm)

呼称

最小発注数量
60
6
45
5
5
2
32
6
-
6X60°
1個
60
8
47
5
7
2
32
6
-
8X60°
1個
60
10
49
7
9
2
32
6
-
10X60°
1個
60
12
51
7
11
2
32
8
-
12X60°
1個
60
16
55
9
15
3
32
10
-
16X60°
1個
60
20
59
9
19
4
32
10
-
20X60°
1個
60
25
63
9
24
6
34
12
5
25X60°
1個
60
30
69
9
29
6
35
12
5
30X60°
1個
60
35
78
11
34
6
39
12
5
35X60°
1個
60
40
83
11
39
6
39
12
5
40X60°
1個
60
45
94
13
44
8
45
12
7
45X60°
1個
60
50
99
15
49
8
45
12
7
50X60°
1個
90
6
45
5
5
2
32
6
-
6X90°
1個
90
8
46
5
7
2
32
6
-
8X90°
1個
90
10
47
7
9
2
32
6
-
10X90°
1個
90
12
48
7
11
2
32
8
-
12X90°
1個
90
16
50
9
15
3
32
10
-
16X90°
1個
90
20
52
9
19
4
32
10
-
20X90°
1個
90
25
56
9
24
6
34
12
5
25X90°
1個
90
30
59
9
29
6
34
12
5
30X90°
1個
90
35
66
11
34
6
38
12
5
35X90°
1個
90
40
69
11
39
6
38
12
5
40X90°
1個
90
45
77
13
44
8
45
12
7
45X90°
1個
90
50
80
15
49
8
45
12
7
50X90°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,133
( 3,446 )
3日目
3,449
( 3,794 )
3日目
4,979
( 5,477 )
3日目
5,538
( 6,092 )
3日目
7,197
( 7,917 )
3日目
8,770
( 9,647 )
3日目
12,789
( 14,068 )
3日目
15,624
( 17,186 )
3日目
27,747
( 30,522 )
3日目
37,262
( 40,988 )
3日目
50,126
( 55,139 )
3日目
68,824
( 75,706 )
3日目
3,048
( 3,353 )
3日目
3,294
( 3,623 )
3日目
4,741
( 5,215 )
3日目
5,261
( 5,787 )
3日目
6,832
( 7,515 )
3日目
8,363
( 9,199 )
3日目
12,184
( 13,402 )
3日目
14,046
( 15,451 )
3日目
23,670
( 26,037 )
3日目
30,750
( 33,825 )
3日目
47,534
( 52,287 )
3日目
57,581
( 63,339 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が45~99mmで柄径が6~12mmのセンターリーマです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センターリーマ CFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センターリーマ CF
センターリーマ
センターリーマ(テーパーシャンク)
リーディングドリル スタンダード NC-LDS
VP-LS-LDS 穴面取り リーディングドリル Vコーティング粉末ハイスロングシャンク
センタ面取り用エンドミル CM□□
メーカー第一ツールフクダ精工フクダ精工オーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格3,048-2,905 -21,619 -1,580 -4,066 -5,211 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
用途センタリング(位置決め)穴面取り穴面取り--面取り・横走り
カウンターシンク---×
外周刃有無--
工具材種ハイスハイス(SKH51)ハイス(SKH51)--コバルトハイス
片刃・両刃片刃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング