17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • カウンターシンク

    ~mm
  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最大穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • 柄長(mm)

    ~mm
  • 柄径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

面取りリーマ(3枚刃) MC

面取りリーマ(3枚刃) MC
通常単価(税別)
4,88235,143
税込単価
5,37038,657
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】全長が55~95mmで柄径が8mm・10mm・12mmの面取りリーマです。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

カウンターシンク

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

全長

(mm)

最大穴面取り径

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

柄長

(mm)

柄径

(mm)

先端径

(mm)

呼称

最小発注数量
60
8
55
7
2
両頭
8
-
7X60°
1個
-
60
16
65
15
3
48
10
-
15X60°
1個
60
26
80
25
5
57
12
3
25X60°
1個
60
36
90
35
10
63
12
8
35X60°
1個
60
46
95
45
15
64
12
13
45X60°
1個
-
90
8
55
7
2
両頭
8
-
7X90°
1個
90
11
60
10
2
52
8
-
10X90°
1個
90
13
60
12
2
51
8
-
12X90°
1個
-
90
16
65
15
3
54
10
-
15X90°
1個
-
90
21
70
20
5
58
10
3
20X90°
1個
90
26
80
25
5
65
12
3
25X90°
1個
90
31
85
30
7
69
12
5
30X90°
1個
90
36
90
35
10
73
12
8
35X90°
1個
90
46
95
45
15
75
12
13
45X90°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,819
( 6,401 )
3日目
7,435
( 8,179 )
3日目
14,315
( 15,747 )
3日目
24,039
( 26,443 )
3日目
35,143
( 38,657 )
3日目
4,882
( 5,370 )
3日目
5,467
( 6,014 )
3日目
5,959
( 6,555 )
3日目
6,213
( 6,834 )
6日目
10,390
( 11,429 )
3日目
11,868
( 13,055 )
3日目
17,130
( 18,843 )
3日目
20,115
( 22,127 )
3日目
29,897
( 32,887 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が55~95mmで柄径が8mm・10mm・12mmの面取りリーマです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

面取りリーマ(3枚刃) MCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取りリーマ(3枚刃) MC
CMC MC用面取りカッターG2
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
TSコート超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
TINコート コバルトハイス鋼カウンタシンク不等分割刃/3枚刃/90°
メーカー第一ツールアサヒ工具ミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,882-11,214 -5,280 -5,870 -2,260 -2,310 -
通常出荷日3日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り穴面取り
刃数323333
外周刃有無
工具材種コバルトハイス超硬超硬超硬ハイスコバルトハイス
片刃・両刃片刃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング