17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 基準径(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • 先端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テーパーピンリーマ TPR

テーパーピンリーマ TPR
通常単価(税別)
3,39335,453
税込単価
3,73238,998
通常出荷日:3日目

【特長】・先端形状:45以下トンガリセンター工具材質:ハイス刃形状:テーパ被削材:一般鋼/鋳鉄/アルミ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

基準径

(mm)

大端径

(mm)

先端径

(mm)

シャンク径・MT No

溝長

(mm)

両角

呼称

最小発注数量
88
3
4.16
2.9
5
63
1/50
3
1個
96
3.5
4.8
3.4
5.5
70
1/50
3.5
1個
115
5
6.64
4.9
6.5
87
1/50
5
1個
130
6
7.88
5.9
6.5
99
1/50
6
1個
178
8
10.72
7.9
9
141
1/50
8
1個
192
9
11.94
8.9
10
152
1/50
9
1個
228
12
15.54
11.88
13
183
1/50
12
1個
290
16
20.52
15.84
17
234
1/50
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,393
( 3,732 )
3日目
3,713
( 4,084 )
3日目
4,586
( 5,045 )
3日目
5,163
( 5,679 )
3日目
8,138
( 8,952 )
3日目
12,472
( 13,719 )
3日目
20,144
( 22,158 )
3日目
35,453
( 38,998 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端形状:45以下トンガリセンター
工具材質:ハイス
刃形状:テーパ
被削材:一般鋼/鋳鉄/アルミ/銅
シャンクタイプ:ストレートシャンク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーパーピンリーマ TPRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーピンリーマ TPR
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
マシン用テーパーピンリーマ TPRT
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF
モールステーパーリーマ (マシン用)荒仕上用 MTRT-RF
モールステーパーリーマ (ハンド用)仕上用 MTR-F
メーカー第一ツール栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格3,393-4,224 -9,536 -37,760 -16,704 -11,392 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅
シャンクタイプストレートシャンク-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング