17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,300型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ヘリックスリーマ HLX

通常単価(税別)
3,39312,472
税込単価
3,73213,719
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・材質はHSS-Coです。工具材質:ハイス刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチ被削材:一般鋼...

詳細を確認
未確定:候補が1,300型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

首下長

(mm)

溝長

(mm)

シャンク長

(mm)

シャンク径公差

最小発注数量
1
2.5
40
1.5
20
10
20
-(0.01~0.02)
1個
1.01
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.02
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.03
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.04
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.05
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.06
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.07
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.08
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.09
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.1
2.5
40
1.5
20
10
20
-(0.01~0.02)
1個
1.2
2.5
40
1.5
20
10
20
-(0.01~0.02)
1個
1.3
2.5
40
1.5
20
10
20
-(0.01~0.02)
1個
1.4
2.5
40
1.5
20
10
20
-(0.01~0.02)
1個
1.5
2.5
40
1.5
20
10
20
-(0.01~0.02)
1個
1.6
3
50
2
25
10
25
-(0.01~0.02)
1個
1.7
3
50
2
25
10
25
-(0.01~0.02)
1個
1.8
3
50
2
25
10
25
-(0.01~0.02)
1個
1.9
3
50
2
25
10
25
-(0.01~0.02)
1個
1.11
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.12
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.13
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.14
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.15
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.16
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.17
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.18
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.19
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.21
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.22
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.23
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.24
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.25
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.26
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.27
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.28
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.29
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.31
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.32
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.33
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.34
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.35
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.36
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.37
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.38
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.39
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.41
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.42
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.43
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.44
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.45
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.46
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.47
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.48
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.49
2.5
40
1.5
20
10
20
+0.007~+0.009
1個
1.51
3
50
2
25
10
25
+0.007~+0.009
1個
1.52
3
50
2
25
10
25
+0.007~+0.009
1個
1.53
3
50
2
25
10
25
+0.007~+0.009
1個
1.54
3
50
2
25
10
25
+0.007~+0.009
1個
1.55
3
50
2
25
10
25
+0.007~+0.009
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,733
( 10,706 )
3日目
12,472
( 13,719 )
3日目
12,472
( 13,719 )
3日目
12,472
( 13,719 )
3日目
12,472
( 13,719 )
3日目
12,472
( 13,719 )
3日目
12,472
( 13,719 )
3日目
12,472
( 13,719 )
3日目
12,472
( 13,719 )
3日目
12,472
( 13,719 )
3日目
8,967
( 9,864 )
3日目
8,967
( 9,864 )
3日目
8,124
( 8,936 )
3日目
8,124
( 8,936 )
3日目
7,913
( 8,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,913
( 8,704 )
3日目
7,702
( 8,472 )
3日目
7,702
( 8,472 )
3日目
6,873
( 7,560 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
11,925
( 13,118 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,959
( 12,055 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,959
( 12,055 )
3日目
10,816
( 11,898 )
3日目
10,543
( 11,597 )
3日目
10,543
( 11,597 )
3日目
10,543
( 11,597 )
3日目
10,543
( 11,597 )
3日目
10,543
( 11,597 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はHSS-Coです。
工具材質:ハイス
刃形状:スパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材:一般鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
被削材詳細:合金鋼,適合
溝形状:ヘリカル
シャンクタイプ:ストレートシャンク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリックスリーマ HLXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘリックスリーマ HLX
すーぱー30 SUR
超硬RZリーマ CRZ-S
RZリーマ RZ-S
超硬ミルリーマー 止まり穴用DLCコーティング
超硬底刃付スパイラルリーマ
メーカー第一ツール第一ツール第一ツール第一ツール日研工作所ミスミ
通常価格3,393-6,430 -16,797 -9,611 -20,931 -7,400 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目1日目在庫品1日目
工具材質ハイス超硬超硬ハイス超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
被削材詳細合金鋼 適合合金鋼 適合ダイス鋼 適合 / 合金鋼 適合ダイス鋼 適合 / 合金鋼 適合--
溝形状ヘリカルスパイラルスパイラルスパイラル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング