17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,330型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ハンドリーマ HR

ハンドリーマ HR
通常単価(税別)
2,94016,909
税込単価
3,23418,600
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【仕様】・先端形状:トンガリセンター(刃径3.97mm以下)・工具材質:ハイス・刃形状:ストレート・被...

詳細を確認
未確定:候補が1,330型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

溝長

(mm)

シャンク長

(mm)

シャンク径公差

刃径

(in)

柄長

(in)

柄径

(in)

最小発注数量
0.4
2.5
30
2
-
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.5
2.5
30
2
+0.002~+0.006
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.6
2.5
30
2
+0.002~+0.006
12
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.7
2.5
30
2
+0.002~+0.006
12
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.8
3
35
2
+0.002~+0.006
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.9
3
35
2
+0.002~+0.006
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.41
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.42
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.43
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.44
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.45
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.46
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.47
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.48
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.49
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.51
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.52
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.53
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.54
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.55
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.56
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.57
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.58
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.59
2.5
30
2
0~+0.005
10
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.61
2.5
30
2
0~+0.005
12
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.62
2.5
30
2
0~+0.005
12
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.63
2.5
30
2
0~+0.005
12
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.64
2.5
30
2
0~+0.005
12
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.65
2.5
30
2
0~+0.005
12
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.66
2.5
30
2
0~+0.005
12
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.67
2.5
30
2
0~+0.005
12
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.68
2.5
30
2
0~+0.005
12
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.69
2.5
30
2
0~+0.005
12
14
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.71
2.5
30
2
0~+0.005
12
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.72
2.5
30
2
0~+0.005
12
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.73
2.5
30
2
0~+0.005
12
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.74
2.5
30
2
0~+0.005
12
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.75
2.5
30
2
0~+0.005
12
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.76
2.5
30
2
0~+0.005
12
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.77
2.5
30
2
0~+0.005
12
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.78
2.5
30
2
0~+0.005
12
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.79
2.5
30
2
0~+0.005
12
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.81
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.82
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.83
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.84
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.85
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.86
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.87
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.88
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.89
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.91
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.92
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.93
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.94
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.95
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.96
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.97
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.98
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
0.99
3
35
2
0~+0.005
15
15
-0.05~-0.02
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,352
( 8,087 )
3日目
5,757
( 6,333 )
3日目
5,317
( 5,849 )
3日目
4,788
( 5,267 )
3日目
4,478
( 4,926 )
3日目
4,247
( 4,672 )
3日目
9,956
( 10,952 )
3日目
9,956
( 10,952 )
3日目
9,956
( 10,952 )
3日目
9,956
( 10,952 )
3日目
9,956
( 10,952 )
3日目
9,956
( 10,952 )
3日目
9,956
( 10,952 )
3日目
9,956
( 10,952 )
3日目
9,956
( 10,952 )
3日目
7,596
( 8,356 )
3日目
7,596
( 8,356 )
3日目
7,596
( 8,356 )
3日目
7,596
( 8,356 )
3日目
7,596
( 8,356 )
3日目
7,596
( 8,356 )
3日目
7,596
( 8,356 )
3日目
7,596
( 8,356 )
3日目
7,596
( 8,356 )
3日目
6,988
( 7,687 )
3日目
6,988
( 7,687 )
3日目
6,988
( 7,687 )
3日目
6,988
( 7,687 )
3日目
6,988
( 7,687 )
3日目
6,988
( 7,687 )
3日目
6,988
( 7,687 )
3日目
6,988
( 7,687 )
3日目
6,988
( 7,687 )
3日目
6,313
( 6,944 )
3日目
6,313
( 6,944 )
3日目
6,313
( 6,944 )
3日目
6,313
( 6,944 )
3日目
6,313
( 6,944 )
3日目
6,313
( 6,944 )
3日目
6,313
( 6,944 )
3日目
6,313
( 6,944 )
3日目
6,313
( 6,944 )
3日目
5,907
( 6,498 )
3日目
5,907
( 6,498 )
3日目
5,907
( 6,498 )
3日目
5,907
( 6,498 )
3日目
5,907
( 6,498 )
3日目
5,907
( 6,498 )
3日目
5,907
( 6,498 )
3日目
5,907
( 6,498 )
3日目
5,907
( 6,498 )
3日目
5,568
( 6,125 )
3日目
5,568
( 6,125 )
3日目
5,568
( 6,125 )
3日目
5,568
( 6,125 )
3日目
5,568
( 6,125 )
3日目
5,568
( 6,125 )
3日目
5,568
( 6,125 )
3日目
5,568
( 6,125 )
3日目
5,568
( 6,125 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・先端形状:トンガリセンター(刃径3.97mm以下)
・工具材質:ハイス
・刃形状:ストレート
・被削材:一般鋼(合金鋼)/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅
・シャンクタイプ:ストレートシャンク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドリーマ HRのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
レーザー加工後の最終仕上げで使用
5
満足度:5.0
単品・少量製品で、精度を求められる穴を加工仕上げの時に機械を使用せずに素早く出来るので重宝しております。
0人が参考にしています。
穴の仕上げ
5
満足度:5.0
手作業で仕上げ加工することが多いため、各サイズそろえていますが仕上げに問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
ボール盤に取り付けて使用
5
満足度:5.0
品質も良く、安定しているのでできるだけ同じ商品を使うようにしています。以前にも使ったことがありましたので、この商品をリピ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリーマ HR
ロングハンドリーマ LHR
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
超硬段付リーマ 寸法指定・ロングシャンクタイプ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーCタイプ
ハイス鋼マシンリーマ ストレート刃 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
メーカー第一ツール第一ツールミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,940-7,801 -2,160 ---6,130 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目
工具材質ハイスハイスハイス超硬超硬ハイス
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
被削材詳細合金鋼 適合合金鋼 適合----
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンク----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング