17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボコンテナ C1000・C1000F C1000F

ジャンボコンテナ C1000・C1000F

通常単価(税別)
40,29033,186
税込単価
44,31936,505
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

大きく使える、フタ付き(別売)コンテナ。【特長】・産業廃棄物コンテナとしても使用可能。・衝撃強度が最大...

詳細を確認
  • 標準色
    ライトグリーン
  • 材質
    ポリエチレン・ステンレ金具・亜鉛ノッキ金具
  • 内容量
    1個

型番:

C1000F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ジャンボコンテナ C1000/C1000Fの仕様

ジャンボコンテナ C1000:関連画像

商品外観

ジャンボコンテナ C1000:関連画像

外形図

品番 本体:C1000
フタ:C1000F
寸法 本体フタセット寸法:幅1702×奥行1212×高さ884mm
本体:幅1670×奥行1130×高さ800mm
フタ:幅1702×奥行1212×高さ140mm
容量 約1000L(45Lゴミ袋 22個相当)
重量 本体:50kg
フタ:12kg
材質 ポリエチレン・ステンレス丁番
標準色 ライトグリーン

ジャンボコンテナ C1000/C1000Fの特長

ジャンボコンテナ C1000:関連画像

フタは簡単に開閉できるよう左右2枚を蝶番で繋いでいる。

  • 柔軟なポリエチレン製。ポリエチレン製品は弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いで簡単に落とせる。衝撃強度が最大になるように肉厚は10mm。リサイクル可能な素材。
  • 頑強なリブ構造。一般の大型産業廃棄物コンテナとして、またリサイクル用ダンボール・石膏ボード・ベニヤ廃材等、リサイクル困難な廃材専用の産業廃棄物コンテナとしても使用可能。また、大容量の廃材を一度に回収保管輸送まで行えるように大型リブ構造を採用し耐荷重設計となっている。
  • グリーン購入法対応品。グリーン購入法に基づき、環境配慮を要する特定品目として指定されている適合商品。

C1000Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
-
本体·フタSET寸法(mm)
-
本体寸法(mm)
-
フタ寸法(mm)
幅1702X奥行1212X高さ140
標準色
ライトグリーン
材質
ポリエチレン・ステンレ金具・亜鉛ノッキ金具
仕様
フタ(折りたたみ式)
JANコード
4545210029404
本体重量
-
フタ(左右)重量
12kg
備考
-
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 本体·フタSET寸法(mm)

  • 本体寸法(mm)

  • フタ寸法(mm)

  • 仕様

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
C1000F

商品タイプ

容量

(L)

本体·フタSET寸法

(mm)

本体寸法

(mm)

フタ寸法

(mm)

仕様

JANコード

本体重量

フタ(左右)重量

備考

内容量

最小発注数量
その他
-
-
-
幅1702X奥行1212X高さ140
フタ(折りたたみ式)
4545210029404
-
12kg
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,29033,186
( 36,505 )
8日目

詳細情報

基本情報

大きく使える、フタ付き(別売)コンテナ。
【特長】
・産業廃棄物コンテナとしても使用可能。
・衝撃強度が最大になるようにポリエチレンの厚さは10mm。リサイクル可能な素材。
・頑強な大型リブ構造。大容量の廃材を一度に回収保管搬送まで行える。
・開閉フタ。フタは簡単に開閉できるよう左右2枚を蝶番でつないでいる。
【用途】
・一般の大型産業廃棄物コンテナとして。
・リサイクル用段ボール・石膏ボード・ベニヤ廃材等。
・リサイクル困難な廃材専用の産業廃棄物コンテナとして。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボコンテナ C1000・C1000Fの型番C1000Fのページです。 型番C1000Fに関する仕様情報を記載しております。
ジャンボコンテナ C1000・C1000Fのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q納期はどのくらいかかりますか?
A
約1か月。都度確認となります。
Q送料はどのくらいかかりますか?
A
数量・送り先により送料が変わります。都度確認となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボコンテナ C1000・C1000F
ジャンボコンテナ KWC
C型コンテナ
サンボックスC
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー
ジャンボックス #1000H4 ライトブルー
メーカーカイスイマレンカイスイマレンヒシ三甲三甲三甲
通常価格40,29060,922 -5,238 -1,350 -463,486196,295
通常出荷日8日目9日目5日目1日目〜8日目8日目
標準色ライトグリーンスカイブルー----
材質ポリエチレン・ステンレ金具・亜鉛ノッキ金具ポリエチレン樹脂、発泡ウレタン----
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング