ツール用品技術窓口

新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。

連続作業でも疲れないバネ付き。

トラスネジも掴める様に縦溝が更に進化
PAT.。

トラスネジにも喰いつく鋭い歯。

電線も切断できる強靭なアゴ。

バネ入りで連続作業もラクラク。

従来のプライヤー
通常のペンチ類はヨコ溝しかついていないので、ネジをつかんでもすべってしまい廻すことができない。

秘密1 タテ溝
先端の内側に施されたタテ溝のギザ加工により、ネジの頭を縦方向にガッチリとつかむ事が可能。

秘密2 摩擦力
タテ溝角度の最適化(国際特許)によって得られる高い摩擦力で、ネジを確実に廻す事が可能。

錆びたネジ。

潰れたネジ。

固着したネジ。

特殊なネジ。

先端くわえ部
トラストネジ・ナベネジ
ネジ頭径φ3~9.5(直径3~9.5mm)。

本体くわえ部
トラストネジ・ナベネジ
ネジ頭径φ5.5~10(直径5.5~10mm)。

グッドデザイン賞2009。

iF product design award 2011。
2009年 グッドデザイン賞
2009年 DIY 協会 会長賞
2010年 近畿地方発明表彰 「大阪府知事賞」
2010年 大阪ものづくり発明大賞
2011年 iF product design award 2011
2011年 第36回発明大賞 「発明功労賞」
2011年 中小企業優秀新技術・新製品賞
2011年 ホビー産業大賞「日本ホビー協会賞」
2011年 全国発明表彰「日本商工会議所会頭賞」
2012年 文部科学大臣表彰「科学技術賞」。

新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。

機械・OA機器の保守メンテナンス。

オートバイや自動車の修理。

電気製品や家具のリサイクル等。

| 品 番 | サイズ | 材 質 | 先端硬度 | 切断能力 | 重 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PZ-58 | 160㎜ | 高炭素鋼 | HRC58±2 | 銅線φ1.2㎜ | 130g |
| ネジザウルスシリーズ 性能比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | PZ-55 | PZ-56 | PZ-57 | PZ-58 | PZ-59 | |
| 品名 | ネジザウルス | ネジザウルスXP | ネジザウルスM2 | ネジザウルスGT | ネジザウルスRX | |
初代ネジザウルス![]() | 大きいネジ用![]() | 小さいネジ用![]() | 頭の低いネジ用![]() | 頭の低いネジ大きいネジ用![]() | ||
| 全長 | 150mm | 175mm | 120mm | 160mm | 200mm | |
| 重量 | 125g | 187g | 100g | 130g | 300g | |
| 刀部硬度 | HRC56±2 | HRC58±2 | HRC60±2 | |||
| 材質 | 高炭素鋼 | クロムバナジウム鋼 | 高炭素鋼 | 高炭素鋼 | 高炭素鋼 | |
| 対応ネジ (参考) | ネジの形状 | ナベネジ | ナベネジ・トラスネジ | |||
| 先端くわえ部 | φ3~8mm | φ3~10mm | φ2~3.5mm | φ3~9.5mm | φ3~15mm | |
| 本体くわえ部 | φ5.5~10mm | φ5.5~14mm | φ3.5~5.5mm | φ5.5~10mm | - | |
ネジトラブルのレスキューツール。
【特長】
・新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応しました
・ネジの噛み角度の調整により、更にネジをしっかりホールドします
・刃部を装備しており線材の切断にもご使用頂けます
・バネ入りで連続作業も楽々行え、環境にも手にも優しいエラストマーデザイングリップを搭載
・T型グリップにより軽量化、更にねじれにも強くなり、外せない小ネジの頭もつかんで廻せる
・フィールドメンテナンスに必須のツールで、ネジトラブルのレスキューツール
・材質は高炭素鋼
【用途】
・頭の潰れたネジ、サビついたネジ、特殊形状ネジの締付けや取外しにご利用可能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
ネジザウルス(R)RX PZ-59
4.7通常価格(税別):3,908円

エンジニア
ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
4.6通常価格(税別):3,070円

エンジニア
ネジザウルスCP
0通常価格(税別):4,249円

シグネット
スナップリングプライヤーセット 90911
4通常価格(税別):1,850円

TONE
スナップリングプライヤ(軸用)
4.7通常価格(税別):2,750円~

KTC(京都機械工具)
軸・穴兼用スナップリングプライヤ
4.7通常価格(税別):4,881円

スーパーツール
スナップリングプライヤ軸用(爪固定型)
5通常価格(税別):2,013円~

ロブテックス
バイスプライヤ ロングノーズタイプ
5通常価格(税別):2,547円~

トラスコ中山
グリッププライヤー TGP-125~TGP-250
4.8通常価格(税別):1,212円~