ツール用品技術窓口
先端の特長について

先端でつかめる。

タテ溝でネジ山が滑らずがっちりつかむ。
外せるネジの目安

先端くわえ部
ナベネジ φ2~φ3.5(ネジ頭径2~3.5mm)
本体くわえ部
ナベネジ φ3.5~φ5.5(ネジ頭径3.5~5.5mm)

落下防止に便利なストラップ穴付き。

国際特許取得
JAPAN PAT.3486776
USA PAT.6923097
TAIWAN PAT.178742
KOREA PAT.919966

ESD対応
静電気に弱い電子部品や電子機器を扱う作業現場に最適です。
| 型番 | サイズ | 刃部硬度 | 材質 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| PZ-57 | 120mm | HRC56±2 | 高炭素鋼 | 100g |


スリムな先端形状で狭い箇所でも作業可能。

極小サイズのネジのトラブルに最適。

潰れたネジを取り除ける。

特殊ネジにも対応。
| ネジザウルスシリーズ 性能比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | PZ-55 | PZ-56 | PZ-57 | PZ-58 | PZ-59 | |
| 品名 | ネジザウルス | ネジザウルスXP | ネジザウルスM2 | ネジザウルスGT | ネジザウルスRX | |
初代ネジザウルス![]() | 大きいネジ用![]() | 小さいネジ用![]() | 頭の低いネジ用![]() | 頭の低いネジ大きいネジ用![]() | ||
| 全長 | 150mm | 175mm | 120mm | 160mm | 200mm | |
| 重量 | 125g | 187g | 100g | 130g | 300g | |
| 刀部硬度 | HRC56±2 | HRC58±2 | HRC60±2 | |||
| 材質 | 高炭素鋼 | クロムバナジウム鋼 | 高炭素鋼 | 高炭素鋼 | 高炭素鋼 | |
| 対応ネジ (参考) | ネジの形状 | ナベネジ | ナベネジ・トラスネジ | |||
| 先端くわえ部 | φ3~8mm | φ3~10mm | φ2~3.5mm | φ3~9.5mm | φ3~15mm | |
| 本体くわえ部 | φ5.5~10mm | φ5.5~14mm | φ3.5~5.5mm | φ5.5~10mm | - | |
先端部に縦溝が刻まれており、つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズ 。
【特長】
・スリム先端で狭所作業に最適
・環境に配慮したエラストマー樹脂素材を採用し手にピッタリフィット
・極小サイズの潰れたネジ、特殊ネジ等の取り外しに最適
・プリント基板や電子機器などのM2以下の精密ネジに最適
・ポケットサイズの120mm、わずか100gの軽量設計
・ESD対応グリップ。表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω・sqで基板上の作業でも安心して利用可能(絶縁工具ではない)
・落下防止に最適のストラップホール付



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)
4.7通常価格(税別):3,705円~

エンジニア
Eリングプライヤー PZ-01・02
4.4通常価格(税別):3,038円~

シグネット
スナップリングプライヤーセット 90911
4通常価格(税別):1,850円

トップ工業
スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)
5通常価格(税別):3,633円~

スーパーツール
スナップリングプライヤ軸用(爪固定型)
5通常価格(税別):2,013円~

ロブテックス
バイスプライヤ ロングノーズタイプ
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
スナップリングプライヤ ホール用ストレート(穴用直爪)
0通常価格(税別):3,462円~

ホーザン
プライヤー P-211Z
5通常価格(税別):2,370円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付)
5通常価格(税別):2,043円~