17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジザウルス(R)XP(大きなネジ対応) PZ-56 PZ-56

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネジザウルス(R)XP(大きなネジ対応) PZ-56

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PZ-56

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズ。
【特長】
・先端部に縦溝が刻まれており、ネジ山がつぶれたネジでもしっかりくい込み、回すことができる
・潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジをガッチリつかんで外します
・独自設計のタテ溝とヨコ溝でネジ山を着実に保持
・奥まった所や狭いスペースでの作業に対応
・コンビネーション型でサイズの2段切替が可能です
・セットピンに負荷のかからないクロスボディーで耐久性に優れています
【用途】
・頭の潰れたネジ、サビついたネジ、特殊形状ネジの締付け、取外しに最適

指定中の仕様・寸法情報

ばね
なし
呼び寸法
175
トラスココード
288-2523
全長(mm)
175
タテ溝硬度(HRC)
56±2
重量(g)
187
本体材質
クロムバナジウム鋼
仕様
大きいネジ用
ネジの形状
ナベネジ
先端くわえ部(mm)
3~10
本体くわえ部(mm)
5.5~14
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト