17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミニュークロス No.712

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミニュークロス No.712

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH712-50-50-SL-PACK

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

断熱材などを止めるために開発されたアルミ系クロステープです。
【特長】
・特殊合成ゴム粘着剤を使用しており、低温特性に優れ安定した粘着力を発揮します
・カラリヤンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます
・剥離紙がなく、産業廃棄物の削減に繋がります
・重ね貼りが出来る為、ハーフラップで抜群の機能性を発揮します
・環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています
【用途】
・断熱材の固定用

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.17
粘着力
6.4
シルバー
引張強さ
46
伸び(%)
21
保持力(mm/60分)
0.0
巻戻し力
1.8
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト