17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュークロステープ No.600

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニュークロステープ No.600

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH600-38-50-HCL-PACK

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープ。
【特長】
・カラリヤンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。
・重ね貼りができ、文字も書けます。
・表面がポリエチレンクロスのため耐水性に優れます。
・環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。
【主な用途】
・ダンボールの封かん(特に中~重量物の梱包)

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.161
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
クリア
粘着力
5.3
引張強さ
40
伸び(%)
24
単品/パック
パック
色詳細
半透明
保持力(mm/60分)
0.0
巻戻し力(N/10mm)
1.1
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト