17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手直し君 No.437E SH437E-80-20-CL-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

手直し君 No.437E

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH437E-80-20-CL-PACK

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

オレフィン系の透明フィルム採用で光を遮らないビニールテープ。
【特長】
・光をさえぎらず、貼った後も目立たず、太陽光を阻害しないで、抜群の耐水性、耐候性に優れている。
・手で簡単にまっすぐ切れ、仕上がりがきれいな補修用テープ。
・粘着力が高く、各種フィルム(粘着力:3.3N/cm)、農ビ、農ポリに強力に接着する。
【用途】
・ビニールハウスの補修用として利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.103
テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
20
クリア
粘着力
3.3
引張強さ
21
伸び(%)
880
保持力(mm/60分)
0.0
巻戻し力(N/10mm)
1.3
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト