ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カラリヤンPPカットEスーパー No.484【50個入り】

カラリヤンPPカットEスーパー No.484 SH484-50-50-CL-PACK
通常単価(税別)
23,983円
税込単価
26,381円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

カッターが不要で、手でまっすぐ切れるビニールテープ。【特長】・特殊ポリエチレンフィルムの使用で、カッタ...

詳細を確認

型番:

SH484-50-50-CL-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

SH484-50-50-CL-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.068
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
色
クリア
粘着力
6.9
引張強さ
23
伸び(%)
165
色詳細
-
保持力(mm/60分)
0.0
巻戻し力(N/10mm)
0.7
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

特殊ポリエチレンフィルムを使用のビニールテープ

カットEスーパー40#484:関連画像

スパッと手できれいに切れる。

製品仕様

幅(幅) 長さ(m) カットEスーパー40
25 50 透明のみ
38 ○
50 ○
60 ○
75 ○
標準色 - 透明・ベージュ
カラー品(50幅) 50 赤・青・黄・緑・白

規格

項目 測定値
カットEスーパー40
厚さ mm 0.068
粘着力 N/cm 6.6
保持力 mm/60分 0.0
巻戻し力 N/cm 0.7
引張強さ N/cm 21
伸び % 161

物性(物性数値は代表値であり、保証値ではありません)

型番リスト

表示件数
型番
SH484-50-50-CL-PACK

テープ幅

(mm)

色

色詳細

RoHS2(10物質)?最小発注数量
50
クリア
-
対応
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,983円
( 26,381円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カッターが不要で、手でまっすぐ切れるビニールテープ。
【特長】
・特殊ポリエチレンフィルムの使用で、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、作業が楽にできる。
・梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りにすることで優れた強度を発揮できる。
・環境に配慮したゴム系ホットメルト糊(環境対応糊)を採用している。
【用途】
・軽~中量物程のダンボール梱包に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラリヤンPPカットEスーパー No.484の型番SH484-50-50-CL-PACKのページです。 型番SH484-50-50-CL-PACKに関する仕様情報を記載しております。
カラリヤンPPカットEスーパー No.484のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QカットE70とカットEスーパー40の違いは何ですか?
A
厚みが異なります。
(カットE70:0.097mm、カットEスーパー40:0.068mm)
※測定値であり保証値ではありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラリヤンPPカットEスーパー No.484
ビニルテープ スーパー88
ビニルテープ No.35
サプルクロス No.850
ビニトラテープ No.101印刷
スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88
メーカーデンカアズワンアズワンデンカデンカスリーエムジャパン
通常価格23,983円1,129円 -1,406円24,787円41,402円689円 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目5日目5日目1日目〜
テープ厚(mm)0.0680.220.180.1630.20.22
テープ長さ(m)50-205010-
粘着力6.92.7N/10mm2.2N/10mm(スチール)6.0試験板:1.10/自背面:1.902.7
引張強さ2330N/10mm26N/10mm5828.230
伸び(%)16525025015180250
よく一緒に購入される商品

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました