17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラリヤンPPカットE No.407E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カラリヤンPPカットE No.407E

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH407E-25-50-CL-PACK

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

カッター不要で、手でまっすぐ切れるビニールテープ。
【特長】
・特殊ポリエチレンフィルムの使用で、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、作業が楽になる。
・梱包面に確実に密着でき、I貼りよりもH貼りにすることで優れた強度が発揮できる。
・環境に配慮したゴム系ホットメルト糊(環境対応糊)を使用している。
【用途】
・軽~中量物程の段ボールの梱包に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.097
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
クリア
粘着力
6.7
引張強さ
21
伸び(%)
744
色詳細
-
保持力(mm/60分)
0.0
巻戻し力(N/10mm)
1.0
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト