17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラリヤンOPPテープ No.424・No.426

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カラリヤンOPPテープ No.424・No.426

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH424-25-50-CL-PACK

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

引張強度、耐油性、耐水性に優れ、しっかり貼り付く梱包用のビニールテープ。
【特長】
・優れた強度(基材がポリプロピレンフィルムのため引張強度に優れています)。
・強い粘着力(ゴム系ホットメルト粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮します)。
・巻戻しが軽い(ビシッと気持よく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます)。
・環境対応糊を使用(環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用)。
【用途】
・中~重量物程のダンボールの梱包に最適。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.064
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
クリア
粘着力
5.2
引張強さ
49
伸び(%)
165
色詳細
-
保持力(mm/60分)
0.0
巻戻し力(N/10mm)
0.9

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト