17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防食用ビニルテープ No.153

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防食用ビニルテープ No.153

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH153-25-10-BK-PACK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

パイプ腐食防止専用のビニールテープ。
【特長】
・電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰えにくくなっています。
・埋設された金属管の自然腐食や、漏えい電流による電食に優れた防食効果を発揮します。
・高品質の塩化ビニルフィルムの使用しているためジョイントの屈曲部分等の巻き付け作業にも優れています。
・JISZ1901(防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ)取得品です。
【用途】
・上水道、ガス管等のパイプラインの防食・保護。
・電力ケーブル、通信ケーブルの防食・保護。
・湿気や腐食の多い工場内配管の保護。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.4
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
ブラック
粘着力
試験板:常温:2.10(JIS規格1.00以上)/温水浸漬後:2.81(JIS規格0.95以上)、自背面:常温:1.60(JIS規格0.80以上)/温水浸漬後:2.45(JIS規格0.95以上)
引張強さ
60.5(JIS規格39.0以上)
伸び(%)
230(JIS規格130以上)
色詳細
-
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(JIS規格100以上)
PHの変化
±1.0以内(JIS規格±1.0)
耐熱性
良(50℃にてフィルム及び粘着剤は共に変色流出しない)
耐寒性
良(-5℃にて粘着剤の移行及びフィルムの切れ、亀裂などのない事)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト