17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分注器スタンド マクロピペット用

通常単価(税別)
17,000
税込単価
18,700
通常出荷日:8日目

【特長】・10mL以下用・分注器デジフィット(AU.AUP.AUP+、A.B.C、BII.CII)、ガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4589988611133
  • 摘要
    5本立て
  • 備考
    このスタンドはマクロピペット10mL以下用で、25、50mLには使用できません。
  • 内容量
    1セット

型番:

025200-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

025200-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
JANコード
4589988611133
摘要
5本立て
備考
このスタンドはマクロピペット10mL以下用で、25、50mLには使用できません。
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
025200-04

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,000
( 18,700 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10mL以下用
・分注器デジフィット(AU.AUP.AUP+、A.B.C、BII.CII)、ガラスデジフィット用の回転式スタンドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分注器スタンド マクロピペット用の型番025200-04のページです。 型番025200-04に関する仕様情報を記載しております。
分注器スタンド マクロピペット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分注器スタンド マクロピペット用
分注器 マクロピペット
バイオピペット ショートタイプ 205mm
バイオピペット ロングタイプ 350mm
ジョイント付吸引コック
ジョイント付三方コック
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学アズワンアズワン
通常価格17,00031,665 -6,400 -6,400 -6,174 -10,400 -
通常出荷日8日目1日目7日目〜7日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他抽出器・冷却器抽出器・冷却器コックコック
JANコード4589988611133-----
摘要5本立て-----
備考このスタンドはマクロピペット10mL以下用で、25、50mLには使用できません。-----
内容量1セット1本1箱(10本)1箱(10本)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト