ファクトリーサプライ用品技術窓口

製品イメージ

製品イメージ
| 品目コード | 型式 | 容量範囲(μL) | 適合ピペット | カラー | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 025510-230 | UTR | 0.1~10 | デジフィットAUP、AUP+、マスター | クリア | ラック付チップ |
| 025510-1030 | SSR | 0.5~10 | デジフィットAUP、AUP+、C、マスター、ライトフィットピペット | クリア | ラック付チップ |
| 025510-20050 | SGR | 2~200 | デジフィットAUP、AUP+、B、C、マスター、ライトフィットピペット | クリア | ラック付チップ |
| 025510-20030 | SER | 2~200 | デジフィットAUP、AUP+、B、C、ライトフィットピペット | クリア | ラック付チップ |
| 025510-100030 | LGR | 100~1,000 | デジフィットAUP、AUP+、B、C、マスター、ライトフィットピペット | クリア | ラック付チップ |
| 025510-100040 | LER | 100~1,000 | デジフィットAUP、AUP+、B、C、マスター、ライトフィットピペット | クリア | ラック付チップ |
| 025050-520 | XR | 1,000~5,000 | デジフィットAUP、AUP+、マスター、マクロピペット、デジペット | クリア | ラック付チップ |
| 025050-1020 | ZR | 1,000~10,000 | デジフィットAUP、AUP+、マスター、マクロピペット | クリア | ラック付チップ |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,000円 ( 12,100円 ) | 12日目 |
10,000円 ( 11,000円 ) | 1日目 |
各種分注器用チップがラックにセットされ作業に便利なチップ ラック付。
【特長】
・ラックごとオートクレーブ可能。
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ。
・表面張力を少なくし、液切れが良好。
・高い気密性、排気性(高精度サンプリング)。
・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン)。
・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能。
・高いUV照射耐性。
・DNase/RNase フリー(X、Z型は除く)。



テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
ステンレスミニテーブルワゴン(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~