17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チップ スマートラック 025510-100011

チップ スマートラック【960個入り】

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:10日目

チップセットの手間を省き、実験効率の向上に役立つチップ スマートラック。【特長】・チップセットの手間が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージ
    スマートラック

型番:

025510-100011
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (960個入り)

チップ スマートラックの仕様

025510-211イメージ

025510-211イメージ

025510-20041イメージ

025510-20041イメージ

025510-100011イメージ

025510-100011イメージ

UT使用方法

1.透明のカバーにしっかりはめ込みゆっくり持ち上げる。

1.透明のカバーにしっかりはめ込みゆっくり持ち上げる。

2.チップをラックにセットする。

2.チップをラックにセットする。

3.透明カバーを上から押し込みラックにプレートを固定させる。

3.透明カバーを上から押し込みラックにプレートを固定させる。

4.ラックにセットして完了。

4.ラックにセットして完了。

SG、LG使用方法

1.一番上の中板をつまみ上げて箱から出す。

1.一番上の中板をつまみ上げて箱から出す。

2.からのラックを手で押さえて順に入れる。

2.からのラックを手で押さえて順に入れる。

3.ラックにセットして完了。

3.ラックにセットして完了。

製品仕様

025510-211

  • パッケージ:スマートラック
  • 容量範囲:0.1~10μm

025510-20041

  • パッケージ:スマートラック
  • 容量範囲:2~200μm

025510-100011

  • パッケージ:スマートラック
  • 容量範囲:100~1,000μm

025510-100011の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
JANコード
4589988611171
パッケージ
スマートラック
容量範囲(μL)
100~1000μm
内容量
1パック(960個)
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
025510-100011

JANコード

容量範囲

(μL)

内容量

最小発注数量
4589988611171
100~1000μm
1パック(960個)
1パック

960個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
10日目

詳細情報

基本情報

チップセットの手間を省き、実験効率の向上に役立つチップ スマートラック。
【特長】
・チップセットの手間が省け、実験効率が格段に向上。
・廃棄物を減らし、環境にやさしいエコパック。
・ラックごとオートクレーブ可能。
・UT、SG用ラックは兼用でき、より経済的。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チップ スマートラックの型番025510-100011のページです。 型番025510-100011に関する仕様情報を記載しております。
チップ スマートラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップ スマートラック
連結管(ト字管)
分注器 リビューレット
SPCカルシウム管 曲管
透明連結管分留ト字管 15-15-15
SPC採取アダプター 逆流止め付
メーカー柴田科学アズワン柴田科学柴田科学東京硝子器械柴田科学
通常価格7,0005,404 -43,390 -12,20014,94513,561
通常出荷日10日目1日目15日目〜8日目〜3日目10日目
商品タイプその他連結管・アダプターその他連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター
パッケージスマートラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト