17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分注器 ライトフィットピペット デジタル可変式

分注器 ライトフィットピペット デジタル可変式

通常単価(税別)
17,776
税込単価
19,554
通常出荷日:8日目

わずか83gと軽量なデジタル可変式分注器。【特長】・83gと軽量なので長時間の作業でも負担減。・ピペッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • オートクレーブ
    不可
  • 容量設定
    プッシュボタン回転式
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

使用例イメージ

使用例イメージ

製品仕様

025610-10

  • 分注範囲:1~10μL
  • 測定容量:1μL
  • 精度±%:6.0
  • 再現性<%:5.0
  • 測定容量:10μL
  • 精度±%:1.2
  • 再現性<%:0.8
  • 適合チップ:SS、SSR

025610-20

  • 分注範囲:2~20μL
  • 測定容量:2μL
  • 精度±%:5.0
  • 再現性<%:3.0
  • 測定容量:20μL
  • 精度±%:1.2
  • 再現性<%:0.8
  • 適合チップ:SG、SGR、SE、SER

025610-100

  • 分注範囲:10~100μL
  • 測定容量:10μL
  • 精度±%:2.0
  • 再現性<%:1.0
  • 測定容量:100μL
  • 精度±%:1.0
  • 再現性<%:0.6
  • 適合チップ:SG、SGR、SE、SER

025610-200

  • 分注範囲:20~200μL
  • 測定容量:20μL
  • 精度±%:1.2
  • 再現性<%:1.0
  • 測定容量:200μL
  • 精度±%:0.8
  • 再現性<%:0.6
  • 適合チップ:SG、SGR、SE、SER

025610-1000

  • 分注範囲:100~1,000μL
  • 測定容量:100μL
  • 精度±%:1.2
  • 再現性<%:0.8
  • 測定容量:1,000μL
  • 精度±%:0.7
  • 再現性<%:0.5
  • 適合チップ:LG、LGR、LE、LER

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 分注範囲

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

JANコード

分注範囲

精度

(%)

再現性

(%)

適合チップ

測定容量

内容量

最小発注数量
4589988612017
10~100μL
±2.0~1.0
<1.0~0.6
SG、SGR、SE、SER
10~100μL
1個
1個
4589988612024
100~1000μL
±1.2~0.7
<0.8~0.5
L、LR
100~1000μL
1個
1個
4589988612048
20~200μL
±1.2~0.8
<1.0~0.6
SG、SGR
20~200μL
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,776
( 19,554 )
8日目
17,776
( 19,554 )
8日目
17,776
( 19,554 )
8日目

詳細情報

基本情報

わずか83gと軽量なデジタル可変式分注器。
【特長】
・83gと軽量なので長時間の作業でも負担減。
・ピペットの指かけ部分を拡大。
・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着。
・押しやすい大きなプッシュボタン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分注器 ライトフィットピペット デジタル可変式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分注器 ライトフィットピペット デジタル可変式
分注器 デジフィット AUPタイプ 容量設定:デジタル可変式
分注器 リビューレット
分注器 ガラスデジフィット
分注器 リビューレット 本体
分注器 フィックス・ア・レット
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格17,77633,709 -43,390 -49,562 -37,389 -27,975 -
通常出荷日8日目1日目〜15日目〜7日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他抽出器・冷却器その他その他その他その他
オートクレーブ不可-----
容量設定プッシュボタン回転式デジタル可変式----
内容量1個1個1パック(2個)1本1台1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト