17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分注器 フィンガーディスペンサー

分注器 フィンガーディスペンサー

通常単価(税別)
42,90047,100
税込単価
47,19051,810
通常出荷日:1日目

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えられ、シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 備考
    チップ1本付属しています。ねじ口びんは付属していません。
  • 精度 (%)
    ±1
  • 再現性 (%)
    ±0.2
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

分注器 フィンガーディスペンサーの仕様

分注器 フィンガーディスペンサーの製品イメージ

分注器 フィンガーディスペンサーの製品イメージ

分注器 フィンガーディスペンサーのパーツ名称

分注器 フィンガーディスペンサーのパーツ名称

製品仕様

品目コード025040-5
型式-
容量(ml)5
分注範囲(ml)1~5
一目盛(ml)0.02
精度(%)±1
再現性(%)±0.2
備考※チップ1本付属しています。ねじロびんは付属していません。

製品仕様

品目コード025040-10
型式-
容量(ml)10
分注範囲(ml)2~10
一目盛(ml)0.01
精度(%)±1
再現性(%)±0.2
備考※チップ1本付属しています。ねじロびんは付属していません。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 一目盛(mL)

  • JANコード

  • 分注範囲

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(mL)

JANコード

分注範囲

内容量

最小発注数量
5
0.02
4589988610198
1~5
1本
1個
10
0.1
4589988610150
2~10
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,900
( 47,190 )
1日目
47,100
( 51,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えられ、シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。
【特長】
・容量表示部はデジタルカウンター方式です。
・軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。
・泡抜きが簡単です。
・シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。
・シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分注器 フィンガーディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分注器 フィンガーディスペンサー
ジョイントクランプ ボール用 金属製
分注器 リビューレット
分注器 ガラスデジフィット
分注器 リビューレット 本体
分注器 フィックス・ア・レット
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格42,900-19,386 -43,390 -49,562 -37,389 -27,975 -
通常出荷日1日目8日目〜15日目〜7日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
備考チップ1本付属しています。ねじ口びんは付属していません。品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。----
精度(%)±1-----
再現性(%)±0.2 -----
内容量1本1パック(5個)1パック(2個)1本1台1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト