17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

びん 茶褐色 自動ビュレット用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

びん 茶褐色 自動ビュレット用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

022610-1

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・022610-1は茶10mLビュレット用
・その他は25.50mLビュレット用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
容量(ml)
1000
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
全高(mm)
200
JANコード
4589988608621
胴外径(mm)
105
口内径(mm)
27
口外径(mm)
52
ガラス種類
F
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト