17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

びん 自動ビュレット用

通常単価(税別)
11,60012,700
税込単価
12,76013,970
通常出荷日:1日目~65日目

【用途】・022600-1は白、青 10mLビュレット用・その他は25.50mLビュレット用

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 全高(mm)

  • JANコード

  • 胴外径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(ml)

全高

(mm)

JANコード

胴外径

(mm)

内容量

最小発注数量
1000
200
4589988608584
105
1本
1個
2000
235
4589988608591
130
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,600
( 12,760 )
65日目
12,700
( 13,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・022600-1は白、青 10mLビュレット用
・その他は25.50mLビュレット用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

びん 自動ビュレット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
びん 自動ビュレット用
自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)
自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付) 本体のみ
自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 本体のみ
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(ガラスコック付) 本体のみ
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格11,600-45,64333,329 -35,542 -39,423 -43,093 -
通常出荷日1日目〜1日目35日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
口内径(mm)27-----
口外径(mm)52-----
ガラス種類FDDDDD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト