ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット【特長】・メモ...
詳細を確認
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付の製品イメージ
| 品目コード | 種類 | 容量(ml) | 一目盛(ml) | 許容誤差(ml) | びん容量(L) | びんの色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022530-10 | 茶かっ色 | 10 | 0.05 | ±0.02 | 1 | 茶 |
| 022530-25 | 25 | 0.1 | ±0.03* | 2 | 茶 | |
| 022530-50 | 50 | 0.1 | ±0.05* | 2 | 茶 |
JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット
【特長】
・メモリは白色
・25ml(022530-25)と50ml(022530-50)はUSP規格と同等


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ショートパス蒸留装置セット
0通常価格(税別):2,420円~

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~