ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 平面自動ビュレット(本体のみ) |
|
アズワン ニュートン分銅 OIML円筒型 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |

JIS R 3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット。【特長】・...
詳細を確認
自動ビュレット スーパーグレード PTFEコック付 本体のみの製品イメージ
| 品目コード | 種類 | 容量 (ml) | 一目盛 (ml) | 許容誤差 (ml) | 全高(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 022510-101 | 透明 (白) | 10 | 0.05 | ±0.02 | (730) |
| 022510-251 | 25 | 0.1 | ±0.03* | (925) | |
| 022510-501 | 50 | 0.1 | ±0.05* | (1,100) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,542円 ( 39,096円 ) | 1日目 |
40,619円38,433円 ( 42,276円 ) | 1日目 |
44,683円 ( 49,151円 ) | 45日目 |
JIS R 3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット。
【特長】
・メモリはシルバーステン。
・25ml(022510-251)と50ml(022510-501)はUSP規格と同等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):4,959円~