17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 022510-10

自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

通常単価(税別)
45,643
税込単価
50,207
通常出荷日:1日目

JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット。【特長】・メ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 備考
    カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ガラス種類
    D
  • 内容量
    1台

型番:

022510-10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

自動ビュレット スーパーグレード PTFEコック付の仕様

自動ビュレット スーパーグレード PTFEコック付の製品イメージ

自動ビュレット スーパーグレード PTFEコック付の製品イメージ

 
品目コード種類容量 (ml)一目盛 (ml)許容誤差 (ml)びん容量 (L)びんの色
022510-10透明(白)100.05±0.021
  • ※ カルシウム管セット、クランプ、2連球ゴムスプレーを付属しています。
  • ※ 本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
  • ※ 自動ビュレット“スーパーグレード”は、JIS R3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ※ 記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。
  • ※ 活栓付きビュレットは、活栓を閉じて、呼び容量に相当する体積の水を満たしたまま5分経過する間に、体積の許容誤差に相当する体積を超える漏水がないこと。(JIS R3505から抜粋)

022510-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
容量(ml)
10
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
全高(mm)
745
一目盛(mL)
0.05
JANコード
4589988608409
許容誤差(mL)
±0.02
びん容量(ml)
1000
備考
カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
ガラス種類
D
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • 全高(mm)

  • 一目盛(mL)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
022510-10

容量

(ml)

全高

(mm)

一目盛

(mL)

JANコード

許容誤差

(mL)

びん容量

(ml)

内容量

最小発注数量
10
745
0.05
4589988608409
±0.02
1000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,643
( 50,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット。
【特長】
・メモリは白色です。
・25ml(022510-25)と50ml(022510-50)はUSP規格と同等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)の型番022510-10のページです。 型番022510-10に関する仕様情報を記載しております。
自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)
自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 本体のみ
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ
自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付) 本体のみ
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(ガラスコック付) 本体のみ
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格45,64335,542 -43,093 -33,329 -39,423 -32,404
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜35日目1日目〜8日目
商品タイプその他その他その他その他その他分液ロート
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
備考カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。081160-湿式分解装置水銀分析用
ガラス種類DDDDDH
内容量1台1台1台1台1台1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト