ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
測範社 限界プレーンゲージ |
|
アズワン ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm |
|
ドムコーポレーション ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ |
上部のSソケット形、下部のCコーン形、斜めに枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留できるSPC規格のガラス製分留頭です。

アズワン
パーフロOリング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,685円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ
3通常価格(税別):1,780円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~