17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPC連結管 二又 ガス導入管付 030480-1529

SPC連結管 二又 ガス導入管付

通常単価(税別)
16,654
税込単価
18,319
通常出荷日:95日目

上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に...

詳細を確認

型番:

030480-1529
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

030480-1529の仕様・寸法情報

商品タイプ
連結管・アダプター
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)
138
b(mm)
122
c(mm)
50
上部
SPC-15
下部
SPC-29
JANコード
4589988617067
側管
SPC-15
ガラス種類
H
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • a(mm)

  • b(mm)

  • 上部

  • 下部

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 95日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
030480-1529

a

(mm)

b

(mm)

上部

下部

JANコード

側管

内容量

最小発注数量
138
122
SPC-15
SPC-29
4589988617067
SPC-15
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,654
( 18,319 )
95日目

詳細情報

基本情報

上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。
 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPC連結管 二又 ガス導入管付の型番030480-1529のページです。 型番030480-1529に関する仕様情報を記載しております。
SPC連結管 二又 ガス導入管付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPC連結管 二又 ガス導入管付
共通摺合連結管 二又 ガス導入管付
共通摺合導入管
SPCクロマト管 PTFEコック付
SPC連結管 二又
SPC連結導入管
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格16,65419,649 -14,000 -26,77212,789 -10,556 -
通常出荷日95日目8日目〜8日目〜8日目8日目〜1日目〜
商品タイプ連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
c(mm)50504043--
ガラス種類HHHHHH
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト