17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)

ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)

通常単価(税別)
15,99817,309
税込単価
17,59819,040
通常出荷日:1日目

JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット。【特長】・メ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 備考
    シルバーステン目盛です。JIS R3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ガラス種類
    D
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付の仕様

ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付の製品イメージ

ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付の製品イメージ

品目コード種類容量(ml)一目盛(ml)許容誤差(ml)全長(mm)
021830-10青筋プリント100.05±0.02(570)
021830-25250.1±0.03*(640)
021830-50500.1±0.05*(840)
  • ※ シルバーステン目盛。
  • ※ JIS R3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ※ *印の製品は、USP規格と同等です。
  • ※ 記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。
  • ※ 活栓付きビュレットは、活栓を閉じて、呼び容量に相当する体積の水を満たしたまま5分経過する間に、体積の許容誤差に相当する体積を超える漏水がないこと。(JIS R3505から抜粋)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 一目盛(mL)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(mL)

全長

(mm)

JANコード

許容誤差

(mL)

内容量

最小発注数量
10
0.05
570
4589988607921
±0.02
1本
1個
25
0.1
640
4589988607938
±0.03
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,998
( 17,598 )
1日目
17,309
( 19,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット。
【特長】
・メモリはシルバーステン。
・25ml(021630-25)と50ml(021630-50)はUSP規格と同等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)
ビュレット スーパーグレード(青筋 ガラスコック付)
SPCロート PTFEコック付
SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付
SPCフッ素蒸留容器
ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格15,998-13,500 -15,437103,60853,21515,300 -
通常出荷日1日目1日目〜8日目95日目95日目1日目〜
商品タイプその他その他分液ロート分留管分留管その他
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
備考シルバーステン目盛です。JIS R3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。シルバーステン目盛です。JIS R3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。081110-アンモニウムイオン蒸留装置用ゴム止外径081130-フッ素イオン水蒸気蒸留装置II型用-
ガラス種類DDHHHD
内容量1本1本1本1セット1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト