17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPC排出管 PTFEコック付 030680-19

SPC排出管 PTFEコック付

通常単価(税別)
10,200
税込単価
11,220
通常出荷日:10日目

上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径φ8mmの排出用のガラス管があります。

型番:

030680-19
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

030680-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
連結管・アダプター
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)
70
b(mm)
137
c(mm)
8
上部
SPC-19
JANコード
4589988617753
コック
TF-13
ガラス種類
H
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
030680-19

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,200
( 11,220 )
10日目

詳細情報

基本情報

上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径φ8mmの排出用のガラス管があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPC排出管 PTFEコック付の型番030680-19のページです。 型番030680-19に関する仕様情報を記載しております。
SPC排出管 PTFEコック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPC排出管 PTFEコック付
SPCロート PTFEコック付
ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)
ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)
ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)
デシケーター 上口コック付 DURAN
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格10,20015,43715,300 -17,589 -15,998 -49,744 -
通常出荷日10日目8日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ連結管・アダプター分液ロートその他その他その他その他
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)70139----
b(mm)13775----
c(mm)8-----

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト