ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
柴田科学 自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ |
|
柴田科学 ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) |
|
柴田科学 ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) |


製品のイメージ
| 品目コード | 種類 | 容量mL | ー目盛mL | 許容誤差mL | 全長mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 021110-10 | 白 | 10 | 0.05 | ±0.02 | (570) |
| 021110-25 | 25 | 0.1 | ±0.03* | (640) | |
| 021110-50 | 50 | 0.1 | ±0.05* | (840) | |
| 021110-100 | 100 | 0.2 | ±0.10 | (830) |
JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等またはそれ以内で製作したビュレット。
【特長】
・ガラスコックと本体に番号を印字。
・25ml(021110-25)と50ml(021110-50)はUSP規格と同等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2
0通常価格(税別):500円

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~