17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス板 吸引鐘

通常単価(税別)
8,500
税込単価
9,350
通常出荷日:8日目

【特長】ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 規格
    φ260厚さ8mm
  • JANコード
    4589988604333
  • 内容量
    1本

型番:

017820-202
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

017820-202の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
規格
φ260厚さ8mm
JANコード
4589988604333
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
017820-202

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,500
( 9,350 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。
吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス板 吸引鐘の型番017820-202のページです。 型番017820-202に関する仕様情報を記載しております。
ガラス板 吸引鐘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス板 吸引鐘
抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用
SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部
SPCソックスレー脂肪抽出器セット
ドライデシケーター 縦タイプ
SPC精油定量受器 一般試験法
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格8,50022,456122,01037,66350,00048,125
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目8日目
商品タイプその他抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器その他保存瓶・容器
規格φ260厚さ8mm抽出部 SPC24、SPC15--棚板間隔:一段目50mm、他は90mm間隔で調節可能、電源:AC80~240V50/60Hz平均消費電力3W-
JANコード4589988604333458998862019745899886196894589988619511-4589988619504
内容量1本1セット1セット1セット1台1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト