17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸引鐘セット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

吸引鐘セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

017820-2000

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

三角フラスコ専用の吸引鐘セット。
【特長】
・減圧容器(吸引鐘)、ガラス板、パッキンのセット。
【用途】
・減圧容器として使用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
JANコード
4589988604319
上部内径(mm)
37
吸引口外径(mm)
10
外径(mm)
210
高さ(mm)
328(有効高さ193)
内径(mm)
200
構成
吸引鐘本体、ガラス板、パッキン
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト