17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPC分岐管 4本足

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SPC分岐管 4本足

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

030860-015

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] 分留管
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)
60
b(mm)
20
角度(°)
30
上部
SPC-15
下部
SPC-15
JANコード
4589988618453
ガラス種類
H
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト