17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPCフッ素蒸留容器 031020-300

SPCフッ素蒸留容器

通常単価(税別)
53,215
税込単価
58,537
通常出荷日:95日目

JIS K0101工業用水試験法/JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置II...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分留管
  • 材質
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 全高 (mm)
    325
  • 上部
    SPC-24
  • JANコード
    4589988618675
  • 備考
    081130-フッ素イオン水蒸気蒸留装置II型用
  • ガラス種類
    H
  • 上側部
    SPC-19
  • 下向側部
    SPC-15
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

031020-300
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

031020-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] 分留管
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
全高(mm)
325
上部
SPC-24
JANコード
4589988618675
備考
081130-フッ素イオン水蒸気蒸留装置II型用
ガラス種類
H
上側部
SPC-19
下向側部
SPC-15
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 95日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
031020-300

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,215
( 58,537 )
95日目

詳細情報

基本情報

JIS K0101工業用水試験法/JIS K0102工場排水試験法を参考にしたフッ素イオン蒸留装置II型用の蒸留容器(部品)です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPCフッ素蒸留容器の型番031020-300のページです。 型番031020-300に関する仕様情報を記載しております。
SPCフッ素蒸留容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPCフッ素蒸留容器
SPC排出管 PTFEコック付
SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部
SPC精油定量受器 一般試験法
SPCロート PTFEコック付
SPCソックスレー脂肪抽出器セット
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格53,21510,200122,01048,12515,43737,663
通常出荷日95日目10日目8日目8日目8日目1日目
商品タイプ分留管連結管・アダプター抽出器・冷却器保存瓶・容器分液ロート抽出器・冷却器
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
全高(mm)325-----
上部SPC-24SPC-19SPC-34SPC-15--
JANコード458998861867545899886177534589988619689458998861950445899886190784589988619511

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト