17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デシケーターニードルコック DURAN 017450-760

デシケーターニードルコック DURAN

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:10日目

ねじ口デシケーターの上口に標準付属されているスペアパーツです。横口にもオプションで装着可能な二方コック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4589988603831
  • 備考
    ニードルコック(T字形)(キャップなし)
  • 内容量
    1本

型番:

017450-760
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

017450-760の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
JANコード
4589988603831
備考
ニードルコック(T字形)(キャップなし)
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
017450-760

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
10日目

詳細情報

基本情報

ねじ口デシケーターの上口に標準付属されているスペアパーツです。
横口にもオプションで装着可能な二方コックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デシケーターニードルコック DURANの型番017450-760のページです。 型番017450-760に関する仕様情報を記載しております。
デシケーターニードルコック DURANのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デシケーターニードルコック DURAN
SPCフッ素蒸留容器
SPCロート PTFEコック付
SPC分留頭還流冷却器 流下流量調節コック付
ビュレット スーパーグレード(青筋 ガラスコック付)
SPCソックスレー脂肪抽出器セット
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格11,00053,21515,437103,60812,313 -37,663
通常出荷日10日目95日目8日目95日目1日目〜1日目
商品タイプその他分留管分液ロート分留管その他抽出器・冷却器
JANコード4589988603831458998861867545899886190784589988621101-4589988619511
備考ニードルコック(T字形)(キャップなし)081130-フッ素イオン水蒸気蒸留装置II型用081110-アンモニウムイオン蒸留装置用ゴム止外径シルバーステン目盛です。JIS R3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。-
内容量1本1本1本1セット1本1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト